Единое предприятие

Воспользуйтесь преимуществами интеллектуального предприятия

Интеллектуальное производство — это путь к цифровой трансформации. Интеллектуальные устройства с широкими возможностями связи открывают новые возможности для визуального контроля процессов. Данные и аналитика позволяют лучше и быстрее принимать решения. Эффективная интеграция стимулирует сотрудничество.

С Единым предприятием возможно все. Эта концепция объединяет производственные и корпоративные сети, а также безопасно объединяет людей, производственные процессы и технологии.

Интеллектуальное производство

Узнайте, как внедрить промышленный Интернет вещей (IIoT)

Интеллектуальные предприятия и производство открывают новые пути в будущее. Эти новые пути связаны с широким использование возможностей связи и информации, когда все устройства и процессы связаны между собой, а их работа контролируется и оптимизируется.

Интеллектуальное производство требует применения новейших революционных технологий — от аналитики и мобильных решений до оборудования с функцией взаимодействия. Эти технологии функционируют совместно и адаптируются к внутренним и внешним условиям. Они также требуют применения новых стратегий, в рамках которых эти технологии обеспечивают максимальную гибкость, эффективность, оперативность реагирования и безопасность работы.

Узнайте, как новые технологии и стратегии помогают создавать безопасное интеллектуальное производство.

А вы готовы?

По данным опросов промышленные предприятия заинтересованы в технологии IIoT, однако пока не готовы к ее внедрению

Наступила эпоха промышленного Интернета вещей. Распространение интеллектуальных устройств с выходом в Интернет может привести к значительному повышению эффективности всех аспектов производства.

Эти возможности не могли уйти от внимания производителей. Три четверти производителей заявили, что на протяжении следующих двух лет они планируют внедрить на производстве новые интеллектуальные устройства и встроенные средства интеллектуального управления. Многие производители также говорят, что пока не знают, как получать прибыль при помощи технологии IIoT. Чтобы воспользоваться преимуществами этой технологии, необходимо внести изменения в производственный процесс.

Узнайте, как производители планируют применять технологии IIoT, и какие проблемы для этого необходимо решить.

Около двух третей руководителей производств заявили, что в течение следующих пяти лет намерены повысить прибыльность при помощи IIoT.

Исследование Интернета вещей, проведенное MPI

Практические примеры

Многие организации уже внедряют концепцию Единого предприятия. Эта концепция предусматривает объединение сетей для создания общей производственной платформы и расширения возможностей доступа к данным. Внедрение концепции приводит к реальным коммерческим результатам, в том числе следующим:

  • годовой рост производительности на 4–5%;
  • сокращение объема отходов и экономия сотен тысяч долларов;
  • ускорение вывода продукции на рынок, в том числе ввод предприятий в эксплуатацию в течение недель, а не месяцев;
  • улучшение качества и сокращение количества дефетов в два раза;
  • рост показателей своевременной доставки с 82 % до 98 %.

Узнайте, как предприятия добиваются успеха благодаря переходу к концепции Единого предприятия

Реализация концепции Единого предприятия

Как мы можем Вам помочь?

Rockwell Automation и наши партнеры обладают исключительными знаниями в области разработки, внедрения и поддержки ваших инвестиций в автоматизацию.