Inversores

Integre suas operações do inversor e aumente a produtividade

Nossos inversores de frequência variável Allen-Bradley® PowerFlex® e os servo-drives Kinetix® oferecem soluções desde o controle de uma máquina e o posicionamento em alta velocidade, até o controle exigente de média tensão. Esses portfólios flexíveis fornecem soluções para manter você conectado a suas operações e auxiliam a aumentar a produtividade.


Inversores de baixa tensão

Inversores de baixa tensão

Os VFDs PowerFlex de baixa tensão oferecem uma ampla seleção de recursos e capacidades para atender as necessidades da sua aplicação.

  • Têm uma faixa de potência de 0,25 a 3.000 HP/0,2 a 2.200 kW; faixa de tensão global de 100 a 690 V
  • Suportam tipos de motores de imã permanente e de indução
  • Incluem recursos de comunicação e segurança
  • Fornecem uma integração total ao sistema de controle Logix

Inversores de baixa tensão


Inversores de média tensão

Inversores de média tensão

Os VFDs de média tensão PowerFlex proporcionam um controle eficiente do motor e atendem a aplicações exigentes:

  • Têm faixa de potência de 2,3 a 10 kV, com corrente de motor até 720 A
  • Oferecem versões com resfriamento por ar/líquido
  • Suportam controle de velocidade por meio de controle de torque de alto desempenho
  • Incluem recursos de comunicação, segurança e resistência a arco elétrico
  • Fornecem uma integração total ao sistema de controle Logix

Inversores de média tensão


Conversores CC

Conversores CC

Os conversores PowerFlex oferecem soluções de controle CC flexíveis e econômicas.

  • Têm uma faixa de potência de 1,5 a 1.400 HP/1,2 a 1.044 kW; faixa de tensão global de 200 a 690 V
  • Permitem a configuração flexível de suas aplicações
  • Incluem um controle de torque especializado para aplicações de içamento
  • Fornecem uma integração total ao sistema de controle Logix

Conversores CC


Servo-drives

Servo-drives

Nossas soluções de servo-drive foram criadas para ajudar a simplificar o projeto de máquinas e aprimorar o desempenho do sistema.

  • Escolha desde servo-drives compactos de um eixo até servo-drives multieixos de alto desempenho
  • Nossos servo-drives de movimento integrado se integram totalmente à plataforma Logix para facilidade de uso e configuração plug-and-play
  • Também há várias opções de rede e de recursos de segurança

Servo-drives


Configuração de software eficiente

Configuração de software eficiente

Opções de pacotes de software e ferramentas fáceis de usar auxiliam a tornar a configuração e a programação dos servo-drives rápida e descomplicada.

Software de configuração do servo-drive


Premier Integration

Premier Integration

A Premier Integration ajuda a reduzir o tempo de programação, facilitar a partida e agilizar os diagnósticos. Integre a programação do controlador, a configuração, operação e manutenção do servo-drive em um ambiente com a aplicação Studio 5000® Logix Designer.

Leia o relatório técnico da Premier Integration

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/BR_prd_drives)

Contacte-nos

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.