Soluções de segurança industrial

Soluções de segurança e produtividade

A segurança e a produtividade de pessoas, máquinas e processos são fundamentais para qualquer empresa sustentável. Os estudos mostram que os melhores desempenhos do setor atingem uma maior eficiência geral do equipamento. E também menos tempo de paradas não programadas e menos da metade da taxa de ferimentos dos que têm desempenho médio. Considerados o maior fornecedor de automação de segurança do mundo, nós ajudaremos você a desenvolver soluções mais seguras e produtivas.

Otimize a segurança, a produtividade e o tempo do projeto

Serviços, ferramentas e tecnologia para o melhor desempenho do setor

Diversos estudos mostram que os melhores desempenhos do setor atingem uma eficiência geral do equipamento de 5% a 7% maior, um tempo de parada não programada de 2% a 4% menor e menos da metade da taxa de ferimentos dos que têm desempenho médio. Esses resultados são alcançados graças à melhora da segurança resultante de três componentes principais:

  • Cultura da empresa (comportamento)
  • Conformidade (processos e procedimentos)
  • Tecnologia (dispositivos que ajudam a proteger funcionários e otimizar a produtividade)

Descubra qual é a classificação da sua organização de acordo com o Safety Maturity Index™. Desenvolva um plano comprovado de cinco etapas para reduzir riscos, aumentar a produtividade e melhorar a conformidade com padrões de segurança internacionais. Fazemos tudo isso com tempo de desenvolvimento do sistema e custos reduzidos.

Safety Maturity

Aprimore a segurança e a produtividade

Safety Maturity é uma combinação de três elementos principais: cultura (comportamento), conformidade (procedimento) e capital (implantação de tecnologia).

Trabalhando com parceiros em desenvolvimento cultural, criamos ferramentas de medição e um processo de cinco etapas comprovado para aprimorar a segurança. O processo requer colaboração entre saúde, segurança e meio ambiente, operações e engenharia para alcançar o melhor desempenho do setor.

Saiba como aprimorar a segurança na sua organização

Ferramentas de desenvolvimento de sistema de segurança

Amplie a conformidade e reduza o tempo de desenvolvimento do sistema de segurança

O Safety Automation Builder e a documentação de função de segurança são ferramentas de desenvolvimento para simplificar projeto, implementação e validação do sistema de segurança. Essas ferramentas ampliam a conformidade e reduzem os custos, orientando no desenvolvimento do sistema.

A orientação inclui layout do sistema, seleção de produto e análise de segurança. Nossas ferramentas ajudam a satisfazer os requisitos de nível de desempenho de segurança de máquina pela norma global (EN) ISO 13849-1.

Saiba mais sobre nossas ferramentas de desenvolvimento de segurança

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERECapabilities Landingcapabilities/BR_cap_safetyrow-4

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.