Soluções para construtores de máquina (OEM)
O que é importante
Questões de informação
As máquinas de hoje geram quantidades incríveis de dados brutos (pode ser a quantidade de peças sucateadas durante um turno ou a quantidade de peças construídas). Estes dados, quando colocados no formato e nas mãos apropriadas, podem ser transformados em informações úteis para melhorar os processos de negócios.
As novas realidades de negócios, como as pressões de tempo de resposta para o mercado e conformidade reguladora estão orientando os OEMs na construção de máquinas com sistemas de controle e de informação integrados. Criar um ambiente integrado, em que a informação possa ser facilmente acessada de um sistema de automação e visualizada no contexto correto, permite tomadas de decisão mais rápidas e melhores.
A atitude certa e as ferramentas certas
Muitos OEMs estão interessados em integrar controle e informações em suas máquinas para melhorar a produtividade do cliente. Integrar sistemas de controle e de informação exige então uma implantação cuidadosa.
Na EAGLE Technologies Group, um OEM que manufatura células de montagem para usuários da indústria automotiva, a estrutura de comunicações recentemente integrada do sistema usa o conjunto de produção e de desempenho FactoryTalk da Rockwell Automation para integração de informações e a plataforma Logix para controle. Através de uma solicitação de um cliente da indústria automotiva, de um novo sistema de montagem, composto por um transportador de 800 pés lineares e 20 células de trabalho automatizadas, em apenas 28 semanas, a EAGLE não apenas atendeu a solicitação do cliente final com a integração, mas também otimizou a engenharia de sistema em 12% e reduziu o tempo médio de entrega em 4 semanas.
Arquitetura Integrada: Unir automação e informação
Para que o ERP(planejamento dos recursos para o empreendimento) e as cadeias de fornecimento atinjam o valor máximo, eles precisam de cuidados regulares e alimentação de informações, que originam-se seus equivalentes na camada de automação Com sua Arquitetura Integrada, a Rockwell Automation combina a plataforma de controle Logix e o conjunto de software de gestão de produção e de desempenho FactoryTalk, em uma proposta atraente para os OEMs que buscam converter dados de manufatura em valiosas informações de negócios.
A plataforma de controle Logix fornece soluções totalmente integradas e expansíveis para uma ampla variedade de disciplinas de automação, incluindo controle discreto, de movimento, processo, inversor, segurança e informação, usando uma única plataforma de controle. A plataforma é habilitada com base em informação e é projetada para ser facilmente integrada aos sistemas de informação do cliente, através do conjunto FactoryTalk, para simplificar de forma significativa a aquisição de dados.
FactoryTalk: Alavancar informações do chão-de-fábrica
O conjunto FactoryTalk dá aos OEMs uma percepção global de seus processos de produção, habilitando-os a executar estratégias de negócios que geram vantagem competitiva. O software é formado por disciplinas de produção diversas, incluindo: desempenho, visibilidade, gestão de produção, gestão de ativos, qualidade, compatibilidade, gestão de dados e projeto e configuração.
O FactoryTalk ajuda os OEMs a habilitar informações nas máquinas ou avançar com componentes modulares de software, tornando-lhes significativamente mais rápidos e com custo otimizado, para que os usuários finais possam incorporar novos ativos no "ambiente de informação" pré-existente na fábrica.
"Temos a tarefa de construir um sistema grande e complexo capaz de adquirir diversas informações de produto durante o processo de montagem disse Zimanski."
"Em seis semanas de trabalho com a Rockwell Automation, criamos todas as especificações do sistema, descrevendo o tipo específico de dados a ser adquirido, como esse dado seria protegido e como ele seria usado afirmou Zimanski."
"Geralmente, precisaríamos de 12 semanas para produzir especificações tão detalhadas."
Com a combinação de uma plataforma de controle modular altamente flexível, com um conjunto integrado de software de informação em toda a fábrica, a Rockwell Automation fornece potentes soluções habilitadas por informações para os construtores de máquinas de hoje.
Destaques do produto
Disciplinas FactoryTalk
O conjunto integrado de produção e desempenho FactoryTalk cria uma única e clara identidade de marca, para as ofertas de software, orientadas por um sistema da Rockwell Software. O conjunto FactoryTalk amplia uma variedade de disciplinas comuns de produção inter-relacionadas com a maioria das operações. O FactoryTalk incorpora seis disciplinas de produção: desempenho e visibilidade; gestão de produção; qualidade e compatibilidade; gestão de dados; gestão de ativos; além de projeto e configuração.
Desempenho e visibilidade [Inglês] — apresenta uma janela dentro do processo para que você possa tomar melhores decisões. Inclui as ferramentas de relatório e de análise, interface de operação baseada em funções e painéis de instrumentos, indicadores de desempenho chaves (KPI), tela de situação na máquina, linha, planta e nos níveis de fábrica. Os produtos FactoryTalk disponíveis nesta categoria incluem FactoryTalk Metrics, FactoryTalk View e FactoryTalk Portal.
Gestão de produção [Inglês] — oferece coordenação em tempo real em todos os processos de produção de toda a fábrica. Inclui execução e sequenciamento de pedido, rastreamento e genealogia, gestão de recurso e sincronização de produção de fábricas diversas. Os produtos FactoryTalk nesta disciplina incluem FactoryTalk Batch, FactoryTalk Scheduler e FactoryTalk ProductionCentre.
Gestão de ativos [Inglês] — otimiza operações de manutenção e de fábrica para melhorar sua disponibilidade de recurso. Inclui produtos para mitigação de risco e troca de procedimentos de gestão, configuração abrangente de diagnósticos e dispositivos, calibração e monitoração em tempo real e auditoria de ações do operador e saúde do dispositivo. Ofertas FactoryTalk incluem FactoryTalk Security e FactoryTalk AssetCentre.
Qualidade e compatibilidade [Inglês] — garante que seus processos e procedimentos operacionais atendam às normas ou especificações. Os produtos nesta disciplina simplificam a conformidade reguladora e os relatórios, fornecem um ambiente de qualidade pró-ativo automatizado, melhoram a qualidade na primeira inspeção e aprimoram a consistência de produto e de processo.
Gestão de dados [Inglês] — ferramentas e métodos a serem usados para aquisição, transformação e integração de informações de produção. Os produtos habilitam: aquisição e armazenagem de dados de evento processo ou mestre; integração e fluxo de trabalho em todos os sistemas diferentes; e organização, sincronização, arquivo e inclusão de dados. Os produtos nesta disciplina incluem FactoryTalk Historian, FactoryTalk Gateway, FactoryTalk Integrator e FactoryTalk Transaction Manager.
Projeto e configuração [Inglês]— ambientes integrados para criar, modelar e programar seus processos de produção. Os produtos permitem: automação de programação de controle; ajustar e propagar os dispositivos reutilizáveis e desenvolver, simular e implantar o processo.