Arquitetura Integrada



Arquitetura Integrada

NetLinx

Imagine simplificar as suas comunicações com um protocolo único e aberto entre um dispositivo no chão da fábrica e o TI, gerando aumento na flexibilidade e na produtividade enquanto reduz os custos. Imagine poder controlar, configurar e armazenar dados provenientes de qualquer ponto no seu sistema. Com a arquitetura de rede aberta NetLinx, isso é realidade.

NetLinx utiliza o Common Industrial Protocol (CIP™) suportado pela ODVA, que torna transparente a comunicação entre dispositivo, controle e os vários níveis de informação. Sem a necessidade de traduções, roteamento ou programação especial, você obtém as informações de que precisa em tempo real, acessadas por um rede de comunicação que sustenta as tomadas de decisões críticas nos negócios.

EtherNet/IP — Rede baseada em CIP utilizando Ethernet padrão e não-modificada de E/S à TI.

ControlNet — Rede de controle baseada em CIP que oferece transporte em tempo real e alta velocidade para as ações de E/S em tempo crítico e transmissão de mensagens, incluindo carregar/descarregar os dados de configuração e programação e troca de mensagens entre os pares (peer-to-peer), em um único link de mídia físico. Determinístico e repetitivo, o controle de alta velocidade e dos recursos de dados do ControlNet aumentam substancialmente o desempenho de E/S e as comunicações peer-to-peer.

DeviceNet — A rede ao nível do dispositivo, baseado em CIP, e uma das redes líderes mundiais para automação industrial, DeviceNet oferece um robusto e eficiente meio de tratamento dos dados. Os usuários se beneficiam da forte política de testes de conformidade da ODVA, que garante a interoperabilidade dos produtos, permitindo aos usuários misturar e corresponder produtos a partir de uma grande variedade de fornecedores, e integrá-los de maneira transparente.