FactoryTalk
Arquitetura Orientada para Serviços
Compartilhe dados através de nosso sistema distribuído e reforce a redundância e a tolerância a falhas ao mesmo tempo em que controla as alterações no sistema. Simplifique as informações e o design do sistema de automatização, habilite a conectividade entre vários fornecedores e forneça administração central de funções importantes.
A arquitetura orientada a serviços facilita a flexibilização. Você pode fazer implementações gradualmente à medida que usar os investimentos existentes e adotar tecnologias mais novas. E os custos de treinamento são reduzidos porque a arquitetura orientada a serviços é baseada em um ponto comum de serviços e comportamentos compartilhados.
A Plataforma de Serviços do FactoryTalk® inclui:
- FactoryTalk Directory
Fornece um catálogo de endereços comum dos recursos de fábrica que são compartilhados entre aplicativos habilitados para FactoryTalk em um sistema distribuído.
- Defina uma única vez e use em qualquer local — elimina a duplicação
- A nomeação lógica facilita a reimplantação de servidores físicos
- FactoryTalk Security
Fornece autoridade de segurança centralizada para componentes no sistema.
- Um local para criar, conceder direitos e monitorar todos os usuários do sistema de aplicações
- Simplificação da conformidade regulamentar
- Solução de segurança mais robusta
- FactoryTalk Live Data
Fornece acesso confiável a informações de fabricação em tempo real para toda a empresa.
- A comunicação pode ser distribuída entre vários computadores; os caminhos são mapeados automaticamente
- Tolerância a falhas e redundância consistentes
- Compatível com OPC
- FactoryTalk Diagnostics
Fornece um local central para informações, advertências e erros gerados pelo sistema.
- Gera logs e mensagens com formatação padronizada
- Melhora a monitoração e a confiabilidade do sistema
- FactoryTalk Audit
Fornece um registro abrangente de alterações feitas no sistema de manufatura.
- Logs e mensagens centralizadas para melhor análise
- Localização de falhas aprimorada no nível do sistema
- FactoryTalk Activation
Fornece gerenciamento de licença de software comum para todos os produtos.
- Procedimentos de ativação mais eficientes
- Melhor gestão de licenças
Desenvolvimentos futuros...
- Alarmes e eventos do FactoryTalk
Fornece aos operadores da fábrica alarmes e eventos críticos que podem requerer alguma ação.
- Alarme e mecanismo de reconhecimento uniforme hospedado no nível mais baixo da arquitetura
- Redução significativa do tráfego da rede
- Oferece suporte à infra-estrutura heterogênea de hardware e software
- Alta disponibilidade do FactoryTalk
Fornece infra-estrutura para monitorar a integridade do processo e alternar para o processo de backup conforme necessário.
- O sistema reage e recupera-se rapidamente quando os serviços são desligados para manutenção ou devido a falhas
- Permite que um sistema lide com redes com ruídos sem deixar de fornecer confiabilidade e previsibilidade