O reconhecido conjunto de funções para registro de auditoria, mestre controlado por versão, além da gestão de dados de formulação atendem às necessidades do departamento de pesquisa e desenvolvimento farmacêutica. Os recursos detalhados de configuração permitem a você ajustar a interface do usuário, o controle de acesso, aplicação de versão e as especificações de verificação para suas demandas específicas.
O conjunto de funções pré-validado de pesagem e distribuição, ajustado às necessidades das operações de pesquisa e desenvolvimento, contém recursos vigorosos para a utilização ideal dos materiais e para a definição de fluxo de trabalho compatível. O cálculo específico do processo, a identificação e as funções de controle formam a base para você aprimorar a conformidade normativa e, ao mesmo tempo, reduzir os custos.
Destaques:
Conformidade com 21 CFR Parte 11.
Etiquetagem e relatórios.
Nova escala em batelada com base nas rentabilidades do processo.
O potente conjunto de funções de armazém lida com todas as tarefas relacionadas à gestão de materiais nos ambientes GLP e GMP. Do controle de movimentação de materiais e inventário até a manutenção de condições de armazenamento, esta ferramenta permite a você concentrar-se em seus recursos criativos para a inovação avançada.
Destaques:
Rastreamento completo de material e bateladas.
Alocação e pedido de materiais.
Controle de status para bateladas e transportadores de carga.
O preciso conjunto de funções é uma ferramenta útil para a organização homogênea de seu processo de pesquisa e desenvolvimento. Definição e ajustes flexíveis do progresso, cenários possíveis, além de recursos de visualização e monitoração, permitem uma previsão garantida dos recursos humanos e materiais.
O valioso conjunto de funções para registro eletrônico de bateladas fornece tudo o que é necessário para você concluir o manuseio de dados, assistido por computador, na área de pesquisa e desenvolvimento. Entre outras, as funções abrangentes de documentação automatizada, assinatura eletrônica e verificação de plausibilidade on-line permitem a você omitir uma custosa produção de papel, além do arquivamento.
Destaques:
Arquitetura cliente fino.
Definição de fluxo de trabalho.
Revisão por exceção.
Definição e execução flexível do fluxo de trabalho.