Setor de Ciências Biológicas

Mais Detalhes

Setor de Ciências Biológicas

Pesquisa e Desenvolvimento

Estimuladores e Desafios

Custos — O suporte substancial de todas as tarefas relevantes, durante a fase de pesquisa e desenvolvimento, permite maior aproveitamento dos recursos humanos disponíveis. A conseqüente realocação da força de trabalho da organização e preparação voltada para a criatividade e engenhosidade reforçam a produtividade e assim promove uma considerável redução de custos.

Tempo de resposta para o mercado — Criação de dados-mestres de maneira fácil e rápida, suporte como modelos via matriz de receitas e registro minucioso dos dados do processo são exemplos de recursos que estimulam a inovação durante a fase de protótipo. A facilitação específica do processo contribui para uma otimização da cadeia de desenvolvimento e assim reduz o tempo de resposta para o mercado.

Conformidade normativa — A gestão de documentação validada e os recursos de arquivamento da solução do departamento de tecnologia de informação integrada ajustam seu fluxo de trabalho conforme os padrões cGLP e cGMP. Controle de versão, entrada/saída e registro eletrônico de bateladas (EBR) aprimoram a rastreabilidade e assim avançam seus esforços de conformidade.