Gestão de inventário e materiais, desde a recepção ao envio de bens.
Consolide sua Gestão de Armazém
Entre os conjuntos de funções da suíte RS PMX MES, o RS PMX Warehouse MES lida com todas as tarefas relacionadas à gestão de materiais em um ambiente compatível com GMP. Do controle de movimentação de materiais e inventário até a manutenção de condições de armazenamento, esta ferramenta permite a você concentrar-se em seus recursos criativos para uma inovação avançada.
Principais Recursos
Rastreamento completo de material e bateladas.
Manutenção de locais de armazenamento e depósitos.
Alocação de materiais.
Controle de status para bateladas e transportadores de carga.
Visualização e monitoração de processos, relatórios e aquisição de dados.
Estabeleça a Conformidade na Aquisição de Dados
Entre os conjuntos de funções da suíte RS PMX MES, o RS PMX Visual MES contribui com amplos recursos de monitoração para seu processo de produção. Esta interface homem-máquina para controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) consolida sua gestão, através da visão geral de relatórios aplicados, monitoração e instalação.
Principais Recursos
Aquisição de dados direto da máquina.
Monitoração de linha.
Controle de fluxo de material integrado (MFC).
Registro de falhas, paradas.
Processamento disparado por eventos de listas de verificação e controles em processo (IPC).
Balanços detalhados.
Conjunto abrangente de relatórios preparados.
Cliente compatível com vinculação e incorporação de objetos para controle de processos (OPC).
Gestão com registro de auditoria e controlada por versão dos dados-mestres e receitas de produção.
Facilite o Manuseio de Receitas
Entre os conjuntos de funções da suíte RS PMX MES, o RS PMX Recipe MES oferece a você funções específicas para desenvolvimento seguro e eficiente de receitas. A possibilidade de reutilização de procedimentos existentes e controle por versões são apenas alguns dos recursos que ajudarão você a aprimorar suas taxas de rendimento e a qualidade de seus registros-mestres de bateladas.
Principais Recursos
Assinaturas eletrônicas compatíveis com 21 CFR Parte 11.
Controle por versão configurável e com fluxo de trabalho de liberação.
Gestão de pedidos e planejamento finito em bases de curto prazo.
Otimize a Utilização de Recursos
Entre os conjuntos de funções da suíte do RS PMX MES, o RS PMX Schedule MES atua como um quadro eletrônico de planejamento com diversos recursos valiosos. A interface gráfica de usuário, claramente estruturada, permite a você programar pedidos, instalações e tempos de configuração para alcançar o aproveitamento máximo dos recursos.
Pesagem e dispensador integrados e personalizados para atender às necessidades das operações de distribuição farmacêutica.
Habilite um Processo Compatível de Pesagem e Distribuição
Entre os conjuntos de funções da suíte do RS PMX MES, o RS PMX Dispense MES inclui recursos eficazes para a utilização ideal do material. Cálculo específico do processo, identificação e funções de controle formam a base para você aprimorar a conformidade regulamentadora e, ao mesmo tempo, reduzir os custos.
Interface para sistemas ERP (certificada pela SAP) e outros sistemas conectados como: DMS e LIMS.
Conexão ao Mundo Externo do MES
Entre os conjuntos de funções da suíte RS PMX MES, o RS PMX Connect MES comporta a inteligência e a potência necessárias para uma integração transparente. Essa interface universal permite que você possa vincular sua solução de produção a todos os sistemas relevantes, reduzindo assim a chance de alteração ou perda de dados.
Principais Recursos
Configurável conforme suas necessidades:
ERP.
LIMS.
DMS.
Interface com sistemas de controle de depósito/inventário.
Qualificação pessoal, gestão de habilidades e programação de treinamento.
Mantenha os Treinamentos de sua Equipe Compatíveis
Entre todos os conjuntos de funções da suíte do RS PMX MES, o RS PMX SkillTrack MES oferece a você recursos confiáveis de gestão e verificação para qualificação e treinamento internos. Funções extensas de previsões, planejamento e programação, além de restrição de acesso por qualificação irão aprimorar consideravelmente sua conformidade.
Principais Recursos
Manutenção, roteamento e controle de versão de procedimentos operacionais padrão (SOP).
Executa o registro eletrônico de bateladas sem o uso de papel, além da execução, da definição do fluxo de trabalho, do tratamento de exceções e da revisão da funcionalidade.
Aprimore o Desempenho sem o uso de Papel
Entre os conjuntos de funções da suíte RS PMX MES, o RS PMX EBR MES oferece tudo o que você necessita para o manuseio completo de dados eletrônicos na área de produção e embalagem. As funções abrangentes de documentação automatizada, assinatura eletrônica e verificação de plausibilidade on-line, por exemplo, permitem a você omitir uma produção de papel de alto custo, além do arquivamento.
Principais Recursos
Produção sem o uso papel.
Conformidade com 21 CFR Parte 11.
Arquitetura cliente fino.
Definição de receita gráfica.
Procedimentos reutilizáveis.
Lista de parâmetros.
Controle por versão configurável e fluxo de trabalho de liberação.
Registro de auditoria.
Controle de vazão de material integrado.
Assinatura eletrônica.
Revisão por exceção.
Um único repositório para todos os dados de produção de conformidade.
Entre os conjuntos de funções da suíte do RS PMX MES, o RS PMX Equipment Management MES complementa seu sistema com recursos abrangentes, cruzados com PMX para todos os equipamentos usados no ambiente de produção. Entre outras, as funções de classificação, programação, rastreamento e registro fornecem um suporte valioso para suas atividades de execução e validação.
Principais Recursos
Definição de estrutura altamente genérica.
Biblioteca de modelos extensível para tipos de equipamentos livremente definidos.
Lista de equipamentos.
Pedidos de equipamentos com recurso de cruzamento com PMX.
Alterações de status automática/manual
Livros de registro eletrônicos.
Visão consolidada do livro de registro para consistentes análises e estatísticas.
Genealogia completa de todos os tipos de equipamentos.
Arquitetura aberta cliente/servidor — interfaces definidas para sistemas externos (API).