Setor de Ciências Biológicas
Setor de Ciências Biológicas
RS PMX MES™
Recursos e Benefícios
Registro Eletrônico de Bateladas
- Novo e mais proficiente navegador EBR.
- Arquitetura com nova engenharia.
- Navegador em tela cheia.
- Recursos de dispensador completamente incorporados.
- Integração de componentes ActiveX (como, por exemplo, o RS BizWare Batch™)
- Melhor usabilidade com o novo conceito de IGU.
- Arquitetura de cliente fino
baseada em navegador.
Integração de Automação
- Integração RS BizWare Batch™ e GE Proficy Batch™ (iBatch) no RS PMX MES 4.1, como por exemplo:
- Criação e inicialização de uma batelada.
- Recuperação de informações de status de batelada do Sistema de Execução de Batelada (BES).
- Recuperação de informações do diário do BES.
- Dados de batelada importados para o registro no RS PMX EBR MES 4.1.
- Suporte para receitas de parâmetros operacionais adiados no BES do RS PMX MES 4.1.
- Suporte para receitas BES.
- Integração do RS BizWare Historian e do GE Proficy™ (iHistorian) no RS PMX MES 4.1, como, por exemplo:
- Com a seleção do operador, recupera dados do histórico e apresenta-los no gráfico dentro do registro de batelada.
- Permite atualizações do gráfico com seleção do operador (até ser assinado).
- Os valores de verificação de limite são devolvidos e cria-se um desvio caso existam valores fora do limite.
- Incorporação do gráfico no RS PMX EBR MES™ 4.1 para revisão.
- A IBM e a Rockwell Automation identificaram métodos de melhor prática e ferramentas de tecnologia para o setor de ciências biológicas.
- Recursos do PAT.
- Definir e implantar métodos do PAT, incorporados na receita.
- Controle condicional da execução do processo com base em parâmetros em tempo real.
Receita
- Aprimoramentos no Controle de Fluxo de Material (MFC)
- Usabilidade de formulários usados com MFC.
- Registro de unidades comerciais de saída.
- As etiquetas para todos os equipamentos podem ser definidas e impressas no RS PMX Equipment Management MES 4.1.
- Definição de controle de fluxo de equipamentos.
Gestão de Equipamentos
- Montagem de equipamentos.
- Definidos e rastreados pelo RS PMX Equipment Management MES 4.1.
- Disponível para EBR, como funções de manipulação de equipamentos durante o processamento.
- Registros e etiquetas de equipamentos que podem ser impressos para fim de identificação e rastreamento.
- Entradas automáticas no registro de equipamentos.
- Alterações no status dos equipamentos vinculados ao fluxo de processo de uma batelada.
- Controle de vazão de equipamentos (EFC).
- Execução de montagem/desmontagem de equipamentos.
- Rastreamento de todas as operações com equipamentos.
- Gestão aprimorada de equipamentos.
- Alterações do status de equipamentos.
- Manuseio aprimorado do livro de registros.
Pesagem e Dispensador
- A entrada manual do código de barras dispara a assinatura eletrônica.
- Recursos de pesagem e dispensador integrados no EBR
Relatórios
- Gestão de relatórios controlada pelo banco de dados do RS PMX MES 4.1.
- Exportação em XML da grade do RS PMX MES 4.1.