Szkolenie

Zarządzanie sieciami
przemysłowymi

Szkolenia

Program certyfikacji

Zapisz się już dziś!

Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem
32 788 10 00

  • Czy posiadasz odpowiednie umiejętności?
  • Uzyskaj certyfikat
  • Dlaczego Rockwell Automation?
  • Zapisy na kurs IMINS
  • Zapisy na kurs IMINS2

Zarządzanie sieciami przemysłowymi z wykorzystaniem technologii sieciowych Cisco (IMINS)Zaangażowanie na rzecz włączenia wiedzy informatycznej do tradycyjnych praktyk operacyjnych ma kluczowe znaczenia dla zachowania dystansu względem konkurentów oraz identyfikacji możliwości poprawy.

Technologia odgrywa kluczową rolę w tym procesie, ale czy wiesz jaką wartość mają dla niego pracownicy o odpowiedniej wiedzy? Ze względu na zmiany w technologii, personel utrzymania ruchu, który rozumie w jaki sposób nakładają się na siebie technologia operacyjna i informacyjna, ma kluczowe znaczenie dla trwałego sukcesu działalności.

Rockwell Automation, we współpracy z Cisco®, partnerem Sojuszu Strategicznego, oferuje obecnie dwa kursy oraz certyfikację z zakresu sieci.


Zarządzanie sieciami przemysłowymi z wykorzystaniem technologii sieciowych Cisco (IMINS)


Kurs przeznaczony jest dla profesjonalistów branży IT oraz OT (technologia operacyjna), którzy odpowiadają za wdrożenie, eksploatację oraz utrzymanie infrastruktury przemysłowej w sieci.

Po zakończeniu kursu będziesz:

  • Posiadać umiejętności i wiedzę z zakresu konfiguracji, utrzymania i identyfikacji typowych problemów z sieciami przemysłowymi.
  • Interpretować projekty i rysunki w celu rozpoznania przemysłowych typologii oraz uzyskasz dostęp do materiałów referencyjnych.
  • Pomożesz zapewnić dostępność, niezawodność i cyberbezpieczeństwo w sieci.
  • Wykonasz pierwszy krok w ramach przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego IMINS.

Więcej informacji uzyskasz w profilu kursu IMINS do pobrania jako pdf.

Zapisz się już dziś na kurs IMINS!


Zarządzanie sieciami przemysłowymi na potrzeby produkcji z wykorzystaniem technologii sieciowych Cisco (IMINS2)


Opracowany dla ekspertów z dziedziny IT oraz OT, a także inżynierów sterowania, którzy pracują z produktami i rozwiązaniami przemysłowymi w ramach sieci; kurs ten pozwala zdobyć umiejętności i wiedzę w zakresie konfiguracji, utrzymania oraz identyfikacji typowych problemów ze standardowym protokołami sieciowymi, a także w zakresie technologii bezprzewodowych i bezpieczeństwa, a jego celem jest maksymalizacja bieżącej infrastruktury przy jednoczesnym rozwoju konwergencyjnej platformy w elastyczny sposób wspierającej przyszłe produkty biznesowe.

Po ukończeniu tego kursu powinieneś/powinnaś umieć:

  • Rozpoznawać różnicę między sieciami przemysłowymi a sieciami w przedsiębiorstwach.
  • Znać funkcje warstw OSI i modelu TCP/IP.
  • Identyfikować typowe problemy w warstwach 1, 2 i 3 modelu OSI.
  • Opisywać funkcje i elementy protokołów Ethernet/IP.
  • Konfigurować CIP na switchach Cisco i Stratfix.
  • Konfigurować protokoły PROFINET na urządzeniach do przemysłowej sieci Ethernet Cisco.
  • Konfigurować podstawowe elementy bezpieczeństwa (listy dostępu i właściwości AAA).
  • Konfigurować sieć bezprzewodową w środowisku przemysłowym.

Więcej informacji uzyskasz w profilu kursu IMINS2 do pobrania jako pdf.