Produkty szkoleniowe

Szkolenia w żądanym miejscu i czasie

Na pracowników branży przemysłowej wywierana jest presja większa niż kiedykolwiek wcześniej.Systemy, które muszą projektować, obsługiwać i utrzymywać, są powiązane i złożone.Role i zakresy odpowiedzialności rozszerzyły się i wymagają bardzo zróżnicowanego zestawu umiejętności.Ponadto starsi pracownicy przechodzą na emeryturę, co pozostawia lukę w umiejętnościach i wiedzy.Możemy zapewnić szkolenie w żądanym miejscu i czasie, aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów.


Szkolenie otwarte

Szkolenie otwarte

Dzięki szerokiemu zakresowi kursów otwartych do Twojej dyspozycji, Twoi pracownicy będą mogli wykorzystać komplet możliwości, jakie oferują technologie Rockwell Automation.Kursy są zaprojektowane tak, aby być dopasowanymi do konkretnych funkcji i aby skupiać się na ważnych zadaniach.Kursy są otwarte dla wszystkich studentów i są prowadzone w firmie Rockwell Automation i lokalizacjach jej partnerów.

Skontaktuj się z nami, aby zapisać się na otwarte kursy


Wirtualne klasy

Wirtualne klasy

Wirtualne szkolenie daje pracownikom możliwość ograniczenia ich czasu poza pracą, poświęconego szkoleniom, a jednocześnie zapewnia cenne doświadczenie interaktywne.Taka forma szkolenia jest idealna, gdy pracownicy nie mogą podróżować na większe odległości, gdy budżety szkoleń są ograniczone lub gdy pracownicy po prostu chcą odświeżyć swoją wiedzę zdobytą podczas szkoleń..

Więcej informacji na temat Wirtualnych klasZobacz opis kursu Wirtualne klasy


Szkolenie w zakładzie

Szkolenie w zakładzie

Dla niektórych firm wysyłanie pracowników na szkolenia poza zakład może być kosztowne i przerywać proces produkcyjny.Szkolenia w zakładzie są atrakcyjną alternatywą.Kursy mogą być bardzo elastycznie dopasowane, Ty wybierasz:

  • datę i godzinę,
  • zmianę i wielkość klasy,
  • standardowych, dopasowanych lub niestandardowych treści można używać, bazując na wymaganiach studentów i aktualnym poziomie umiejętności,
  • lekcje można prowadzić w Twoim zakładzie, w Twoim centrum szkoleniowym, a nawet w obszarze hali produkcyjnej.

Szkolenie z użyciem komputerów i Internetu

Szkolenie z użyciem komputerów i Internetu

Kursy z użyciem komputerów są nie tylko wygodne i tanie dla pracowników, ale mają również odpowiednie tempo i są kierowane przez studentów.Mogą one pomóc pracownikom nabyć i zachować nowe umiejętności w przyspieszonym tempie.Kursy z użyciem Internetu oferują wszystkie powyższe korzyści, a jednocześnie zawierają atrakcyjne interaktywne funkcje, które mogą poprawić efektywność uczenia się.

Kursy z użyciem komputerów i Internetu


Szkolenia na produktach

Szkolenia na produktach

Trenuj na najnowszym oprogramowaniu Rockwell Automation i na aplikacjach sprzętowych.Oferujemy całą gamę kursów z opcjami dostawy, które spełnią Twoje potrzeby.

Szkolenie FactoryTalkSzkolenie PLC


Szkoleniowe stacje robocze

Szkoleniowe stacje robocze

Szkoleniowe stacje robocze pozwalają na praktyczne i prowadzone w dowolnym tempie instruktaże.Wybierz standardową stację roboczą lub dopasuj własną do swoich potrzeb.

  • Powtarzaj i ćwicz umiejętności konserwacji, rozwiązywania problemów i programowania
  • Szkól nowych pracowników
  • Ułatwiaj przejście z jednej technologii

Standardowe stacje robocze obejmują napędy, HMI, systemy I/O, sterowanie ruchem i inne.

Szkoleniowe stacje robocze


Pomoce stanowiskowe

Pomoce stanowiskowe

Nasze nagradzane pomoce stanowiskowe dostarczają najistotniejszych informacji o zadaniu, minimalizując błędy występujące w najbardziej niefortunnych momentach.

Oferujemy zarówno standardowe poradniki ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi najpopularniejszych zadań na sprzęcie i oprogramowaniu Rockwell Automation, jak również poradniki niestandardowe, które są stworzone, aby działać z Twoimi konkretnymi systemami i zastosowaniem.

Pomoce stanowiskowe


Szkolenie niestandardowe

Szkolenie niestandardowe

Czasami do spełnienia Twoich wymagań szkoleniowych lub celów biznesowych konieczne jest stworzenie niestandardowego programu szkoleniowego.Właśnie to zapewnia nasze szkolenie niestandardowe.Ty podejmujesz decyzje o dopasowaniu szkolenia na podstawie Twoich technologii produkcji, umiejętności pracowników oraz wymagań w zakresie wiedzy oraz czasu i budżetu szkolenia.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej


Globalne programy certyfikacyjne

Globalne programy certyfikacyjne

Programy certyfikacyjne oferują profesjonalną edukację, która pomoże Ci rozwinąć i zastosować Twoje umiejętności techniczne i wiedzę do Twoich systemów zakładowych w celu poprawy jakości, wydajności i produktywności.

Programy te służą specjalistom ds. utrzymania/konserwacji i programowania, którzy chcą wyprzedzić konkurencję, przyspieszyć zdobywanie umiejętności i wiedzy przy użyciu najnowszych technologii sterowania automatyką oraz uzyskać profesjonalne uznanie i certyfikat z formalnego programu kształcenia.

Program Przemysłowy Internet Rzeczy

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.