Systemy narzędzi bezpieczeństwa

Ochrona osób, środowiska i zasobów sterowania o znaczeniu krytycznym

Ochrona personelu, procesów i otoczenia pozostaje ważną częścią strategii automatyzacji.Nasza oferta obejmuje dedykowane produkty pozwalające spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa procesów.Nasze architektury obsługują funkcje odporności na usterki komponentów systemowych i skalowalne opcje takie jak odporna na usterki i awarie potrójna redundancja modularna (TMR).Oferujemy także dedykowane zasoby wspierające procesy projektowania, realizacji i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa procesowego przy pomocy certyfikowanych inżynierów ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego.


Skalowalne, odporne na błędy systemy sterowania

Skalowalne, odporne na błędy systemy sterowania

Bezpieczeństwo procesowe wymaga często osiągnięcia wielu poziomów integralności bezpieczeństwa (SIL): od SIL 1 aż po SIL 3 w ramach tej samej strategii sterowania.Aby spełnić te wymagania, potrzebujesz ekonomicznego, skalowalnego systemu.Nasz system sterowania AADvance® oferuje niezrównaną wydajność i wartość, a także rzeczywistą architekturę bezpieczeństwa procesów rozproszonych.

AADVance Control System


SIL 3 dla DUŻYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO

SIL 3 dla DUŻYCH SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA PROCESOWEGO

Trusted® jest opartym na technologii potrójnej redundancji modularnej (TMR) sterownikiem zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i dostępności w każdej sytuacji.Technologia Trusted wykorzystuje odporną na błędy architekturę, aby wirtualnie wyeliminować nagłe błędy systemowe i zapewnić wysoką dostępność w ramach wbudowanych funkcji bezpieczeństwa.

Trusted Control System


Pakietowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa

Pakietowe rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa

Pakietowe rozwiązanie OptiSIS™ skupia się na konfigurowaniu funkcji bezpieczeństwa zamiast ręcznej realizacji zadań dotyczących inżynierii i bezpieczeństwa.W zastosowaniach obejmujących 100 lub mniej urządzeń we/wy rozwiązanie OptiSIS oferuje redukcję ryzyka, skrócenie czasu realizacji zamówień i obniżenie kosztów instalacji.

Rozwiązanie OptiSIS dotyczące bezpieczeństwa


Standardowe rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa sterown

Standardowe rozwiązanie dotyczące bezpieczeństwa sterown

Rozwiązanie ControlLogix® SIL 2 zapewnia bardzo wysoki poziom dostępności w podstawowych systemach sterowania procesem SIL 2 i/lub systemach bezpieczeństwa, które nie mogą być narażone na awarie.

Rozwiązanie ControlLogix SIL 2

Ürün Sertifikaları

Tüm Rockwell Automation ürün sertifikalarına erişin.

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.