Elementy bezpieczeństwa

Poprawa bezpieczeństwa i wydajności

Nasze innowacyjne zabezpieczenia z funkcją wykrywania obecności pomagają chronić ludzi, maszyny i środowisko.Te produkty maksymalizują czas pracy bez przestojów i idealnie nadają się do zastosowań, w których pracownicy muszą uzyskiwać dostęp do niebezpiecznych urządzeń.


Urządzenia zabezpieczające z funkcją wykrywania obecnośc

Urządzenia zabezpieczające z funkcją wykrywania obecnośc

Idealne do zastosowań, w których pracownicy muszą mieć możliwość częstego i łatwego, ale jednocześnie bezpiecznego dostępu do niebezpiecznych urządzeń – nasze innowacyjne zabezpieczenia z funkcją wykrywania obecności pomagają chronić ludzi, maszyny i środowisko, jednocześnie maksymalizując czas pracy bez przestojów.

Light CurtainsLaser ScannersPressure-Sensitive MatsPressure-Sensitive EdgesHand Detection Sensors


Przełączniki blokady

Przełączniki blokady

Nasze przełączniki bezpieczeństwa pomagają chronić pracowników i urządzenia, zapewniając fizyczną blokadę drzwiczek w osłonach i urządzeniach.Funkcja ta zezwala na dostęp do potencjalnie niebezpiecznego obszaru tylko, gdy jest to bezpieczne.

Non-ContactGuard LockingTongue InterlockHingeLimit SwitchesTrapped Key


Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa

Przekaźniki bezpieczeństwa monitorują system bezpieczeństwa i albo zezwalają na uruchomienie maszyny, albo wymuszają zatrzymanie maszyny lub funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem.Od prostych funkcji bezpieczeństwa po w pełni zintegrowane systemy – oferujemy kompletną gamę elastycznych, skalowalnych rozwiązań opartych na przekaźnikach bezpieczeństwa Allen-Bradley®.

Software ConfigurableMulti-FunctionSingle-FunctionSpecialty


Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego

Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego

Nasza oferta produktów dotyczących bezpieczeństwa obejmuje różne urządzenia do zatrzymywania awaryjnego i przełączniki, które pomagają zagwarantować bezpieczeństwo pracy personelu.Te istotne komponenty odznaczają się wysoką jakością i niezawodnością działania w systemach bezpieczeństwa maszyn i procesów.

Cable PullEnabling SwitchesE-Stop Push Buttons


Rozwiązania łącznościowe

Rozwiązania łącznościowe

Posiadamy jedną z największych w branży ofert systemów łączności i rozwiązań sieciowych, w tym rozwiązań poświęconych bezpieczeństwu maszyn.Systemy połączeń bezpieczeństwa Allen-Bradley Guardmaster® zostały zaprojektowane z myślą o obniżeniu kosztów instalacji, ułatwieniu rozbudowy systemu i uproszczeniu rozwiązywania problemów.

Cables and CordsetsSystemy połączeń bezpieczeństwaPołączenia sieciowe

Integracja systemu sterowania

Zwiększanie zakresu informacji dla wszystkich operacji

Zintegruj inteligentne urządzenia Allen-Bradley z systemem sterowania Logix.Połączenie inteligentnej technologii sterowania silnikiem z systemem sterowania klienta zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co pomaga w szybszym podejmowaniu świadomych decyzji.

Wybór i konfiguracja

Przyspiesz proces wyboru i konfiguracji, wykorzystując szereg wydajnych narzędzi firmy Rockwell Automation.

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.