Centra sterowania silnikami

Zintegrowane sterowanie silnikiem, komunikacja i bezpieczeństwo

Nasze nisko- i średnionapięciowe rozdzielnice napędowe (MCC) Allen-Bradley® CENTERLINE® zapewniają optymalne bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność, jakiej oczekują klienci na całym świecie.Skorzystaj z zalet wykorzystania tej samej architektury, komponentów, języka programowania i łączności sieciowej w całej ofercie rozdzielnic napędowych CENTERLINE.Zyskaj niezrównane wsparcie od jednego dostawcy, który spełni wszystkie Twoje potrzeby w zakresie sterowania silnikami.


Niskonapięciowe rozdzielnice napędowe

Niskonapięciowe rozdzielnice napędowe

Nasze rozdzielnice napędowe CENTERLINE oferują wytrzymałość i najwyższą jakość zintegrowanych układów sterowania i zasilania.Dzięki inteligentniejszym komponentom i opcjom komunikacji i zabezpieczeń możesz otrzymać rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb w zakresie zasilania, sterowania i dostępu do informacji.

IEC MCCsNEMA MCCs


Średnionapięciowe rozdzielnice napędowe

Średnionapięciowe rozdzielnice napędowe

Twoje instalacje opierają się na silnikach średniego napięcia, które zapewniają zasilanie na potrzeby ciągłej pracy w trudnych warunkach przemysłowych.Aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność systemów, wybierz rozdzielnice napędowe Allen-Bradley CENTERLINE.Powstały one z myślą o spełnieniu Twoich wymagań w zakresie zasilania, sterowania, dostępu do informacji i bezpieczeństwa.

Medium Voltage MCCs


Inteligentne oprogramowanie rozdzielnic napędowych

Inteligentne oprogramowanie rozdzielnic napędowych

Rozdzielnice napędowe CENTERLINE z technologią IntelliCENTER® są wyposażone w zintegrowaną sieć EtherNet/IP, inteligentne urządzenia do sterowania ruchem i wstępnie skonfigurowany interfejs użytkownika.Takie połączenie pozwala skrócić czas wymagany na integrację i konfigurację oraz pomaga wydłużyć czas pracy dzięki zaawansowanym ostrzeżeniom i informacjom diagnostycznym.

IntelliCENTER Software


Bezpieczeństwo elektryczne

Bezpieczeństwo elektryczne

Rozwiąż problemy dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego dzięki technologii ArcShield™.Nasze odporne na wyładowania łukowe obudowy są dostępne dla rozdzielnic napędowych CENTERLINE i średnionapięciowych napędów PowerFlex.Te odporne na wyładowania łukowe struktury pomagają chronić pracowników przed niebezpiecznymi skutkami wybuchów łuku elektrycznego.

2100 NEMA Low Voltage MCCs2500 IEC Low Voltage MCCs1500 Medium Voltage MCCsPowerFlex 7000 Drive Systems

Integracja systemu sterowania

Zwiększanie zakresu informacji dla wszystkich operacji

Zintegruj inteligentne urządzenia Allen-Bradley z systemem sterowania Logix.Połączenie inteligentnej technologii sterowania silnikiem z systemem sterowania klienta zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co pomaga w szybszym podejmowaniu świadomych decyzji.

Wybór i konfiguracja

Przyspiesz proces wyboru i konfiguracji, wykorzystując szereg wydajnych narzędzi firmy Rockwell Automation.

Featured

Bize Ulaşın

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.