Systemy realizacji produkcji

Zamknięcie obiegu informacji od realizacji do zarządzania danymi

Nasze systemy realizacji produkcji (MES) zapewniają operatorom dostęp do standardowych przepływów pracy, gwarantując najwyższą możliwą jakość produkcji i zgodność z przepisami.Poprzez modelowanie procesu produkcyjnego w celu wyeliminowania zmienności w zakresie jakości, system realizacji produkcji może chronić przedsiębiorstwo przed utratą własności intelektualnej.Ponadto system realizacji produkcji może napędzać nieustające inicjatywy w zakresie usprawnień, zapewniając dostęp do nowych sposobów analizowania danych procesowych.

System realizacji produkcji ułatwia połączenie przedsiębiorstwa, zamykając obieg informacji od realizacji do zarządzania danymi.Rozwiązanie jest skalowalne i oferuje standardowe pakiety bibliotek aplikacyjnych do obsługi standardowych funkcji w przemyśle farmaceutycznym, towarów pakowanych i motoryzacyjnym.System realizacji produkcji zapewnia również dostęp do określonych funkcji takich jak zarządzanie jakością i wydajnością.


Systemu Realizacji Produkcji (MES)

Systemu Realizacji Produkcji (MES)

Dowiedz się, w jaki sposób nowoczesny system realizacji produkcji pomoże Ci sprostać wyzwaniom w przemyśle metalurgicznym.Zyskaj bardziej szczegółowy wgląd w operacje, zwiększ poziom wykorzystania zasobów i bądź lepiej przygotowany do reagowania na potrzeby klientów.

Przemysł metalurgiczny


Przyspiesz produkcję

Przyspiesz produkcję

System realizacji produkcji Rockwell Software AutoSuite™ może pomóc Ci zwiększyć jakość, ograniczyć koszty, poprawić szybkość reagowania i skrócić czas wprowadzania produktów na rynek dzięki większej przepustowości łańcucha dostaw.Oprogramowanie to zapewnia sprawdzone rezultaty w dziedzinie śledzenia i identyfikacji, eliminacji błędów, zarządzania jakością i analityki procesów operacyjnych.

System realizacji produkcji AutoSuite


Kompletny pakiet

Kompletny pakiet

System realizacji produkcji Rockwell Software CPGSuite® jest rozwiązaniem do zarządzania wydajnością, które umożliwia wyznaczenie celów dotyczących wydajności zakładu i śledzenie bieżących postępów.Oprogramowanie to pomaga zwiększyć wydajność, ograniczyć ilość odpadów i zwiększyć rentowność działalności biznesowej.

System realizacji produkcji CPGSuite


Zwycięska formuła

Zwycięska formuła

Wydajność procesu produkcyjnego jest priorytetowym czynnikiem umożliwiającym skrócenie czasu wprowadzania produktu na rynek.Możliwość wyeliminowania papierkowej roboty, zredukowania liczby błędów i utrzymania standardów wysokiej jakości sprawia, że przepustowość zakładu produkcyjnego jest większa.

System realizacji produkcji PharmaSuite


Nowa generacja systemów realizacji produkcji

Nowa generacja systemów realizacji produkcji

System realizacji produkcji FactoryTalk® ProductionCentre® to unikatowy zestaw rozwiązań, który integruje funkcje zarządzania jakością i analityki biznesowej z niewymagającymi użycia papierowych dokumentów procesami produkcji i napraw.Dowiedz się więcej na temat technik, dzięki którym możesz zwiększyć jakość, ograniczyć koszty zapewniania zgodności z przepisami i skrócić czas wprowadzania produktu na rynek.

System realizacji produkcji FactoryTalk ProductionCentre


Zintegruj działalność biznesową i produkcyjną

Zintegruj działalność biznesową i produkcyjną

Dostosuj rozwiązania z zakresu zarządzania operacjami produkcyjnymi do procesów biznesowych i informacji w systemach planowania zasobów (ERP).Nasze rozwiązanie ERP Integration Gateway pomoże Ci zintegrować szeroką gamę systemów biznesowych i produkcyjnych.

ERP Integration Gateway (brama integracyjna)

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.