Czujniki przemysłowe

Maksymalna elastyczność, niezawodność i wydajność

Nasze czujniki i przełączniki wyznaczają standardy trwałości, niezależności i elastyczności stosowania.Od rozwiązań ogólnego zastosowania po inteligentne modele IO-Link, które oferują wgląd w dane systemu Integrated Architecture® – istnieje czujnik Allen-Bradley® dostosowany do Twoich potrzeb.


Czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne

Nasze czujniki fotoelektryczne są znane na rynku automatykiprzemysłowej jako najbardziej solidne.Oferujemy rozwiązania, które pomagają sprostać największym wyzwaniom w zakresie zastosowań – od modeli zastosowania ogólnego po czujniki specjalistyczne.

General PurposeColor and ContrastFiber OpticsLight ArraysMiniature SensorsBackground SuppressionClear Object DetectionFork SensorsLuminescence SensorsSpecialty


Czujniki zbliżeniowe

Czujniki zbliżeniowe

Czujniki zbliżeniowe Allen-Bradley słyną ze swej wytrzymałości i wszechstronności.Możesz wybierać z bogatej oferty modeli czujników zbliżeniowych, które spełnią Twoje wymagania.

InductiveCapacitiveUltrasonic


Wyłączniki krańcowe

Wyłączniki krańcowe

Oferujemy jedne z najbardziej wytrzymałych wyłączników krańcowych w branży.Ze względu na swoją wytrzymałość, niezawodność i łatwość montażu wyłączniki krańcowe Allen-Bradley są stosowane w wielu instalacjach i środowiskach.

Compact/PrecisionHazardous LocationHeavy-dutyMetal


Śledzenie i identyfikacja

Śledzenie i identyfikacja

Nasze zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach roboczych produkty do śledzenia i identyfikacji to wytrzymałe rozwiązanie do monitorowania i dokumentowania produktów na poszczególnych etapach procesu produkcyjnego.

High-frequency RFID


Wyczuwanie warunków

Wyczuwanie warunków

Nasze zdolne do wykrywania ciśnienia, temperatury, przepływu i poziomu półprzewodnikowe i elektromechaniczne wyłączniki zapewniają wyjątkową precyzję sterowania na potrzeby automatycznej obsługi maszyn i procesów.

PressureTemperatureFlowLevel


Rozwiązania łącznościowe

Rozwiązania łącznościowe

Posiadamy jedną z największych w branży ofert systemów łączności i rozwiązań sieciowych, które w bezproblemowy sposób zapewniają łączność pomiędzy systemem Integrated Architecture i jego komponentami.Tak więc czy chodzi o standardowy kabel, czy niestandardowe rozwiązanie, możesz otrzymać wymagany produkt wtedy, gdy jest Ci potrzebny.

Przewody i kable połączeniowePołączenia sieciowe


Smart Sensors

Smart Sensors

Smart sensors pomagają połączyć rozbieżne dane w strumienie praktycznych informacji i umożliwiają monitorowanie oraz optymalizację zasobów w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.Nasza oferta smart sensors stanowi fundament zintegrowanych systemów sterowania i informacji, dostarczając nieprzetworzone dane w połączonym przedsiębiorstwie The Connected Enterprise.

Technologia IO-LinkPrzykłady zastosowań inteligentnych czujników [PDF] Urządzenia inteligentne

Wybór i konfiguracja

Przyspiesz proces wyboru i konfiguracji, wykorzystując szereg wydajnych narzędzi firmy Rockwell Automation.

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.