Interfejs HMI – Human Machine Interface

Wizualizacja na potrzeby inteligentnej produkcji

Rozwiązania w zakresie wizualizacji i interfejsu HMI pomagają w realizacji potrzeb związanych z produktywnością, innowacjami i globalizacją.Nasza oferta zapewnia spójną obsługę elektronicznych terminali interfejsu operatora, rozproszony interfejs HMI klient/serwer oraz oprogramowanie do zarządzania informacjami.Narzędzia do programowania oraz zaawansowane aplikacje obejmują zdalny dostęp oraz analizę danych w celu przyspieszenia rozwoju i zwiększenia wydajności.


Terminale graficzne

Terminale graficzne

Nasze solidne rozwiązania w zakresie interfejsu elektronicznego są dostępne w różnych rozmiarach, obsługują różne metody wprowadzania danych przez operatora, opcje pamięci i konfiguracje.

  • Oferuje opcje w zakresie sprzętu, oprogramowania i komunikacji
  • Obejmuje wartości dla zastosowań z dużymi wstrząsami, wibracjami i wysokimi temperaturami

Terminale graficzne


Komputery przemysłowe

Komputery przemysłowe

Oferta naszych komputerów przemysłowych obejmuje opcje dotyczące paneli, braku wyświetlacza i montażu stelażowego.

  • Oferuje rozwiązania od pomieszczeń czystych do zastosowań w warunkach niebezpiecznych
  • Umożliwia stosowanie w warunkach ekstremalnych z wartościami IECEx, ATEX i UL
  • Zapewnia różne rozmiary, wielkości pamięci RAM, pamięci masowej, wydajności, temperatury pracy oraz napędy optyczne

Komputery przemysłoweEkstremalne warunki


Monitory przemysłowe

Monitory przemysłowe

Oferujemy najnowsze technologie płaskich paneli LCD do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

  • Umożliwia pracę w warunkach o ekstremalnej temperaturze, wstrząsach i wibracjach
  • Oferuje ramki aluminiowe i ze stali nierdzewnej oraz rezystancyjne ekrany dotykowe

Monitory Przemysłowe


Oprogramowanie HMI

Oprogramowanie HMI

Rozwiązanie FactoryTalk® View zapewnia niezawodne funkcje w ramach jednego oprogramowania HMI.

  • Skalowalność od rozwiązań samodzielnych, interfejsów HMI na poziomie maszyny do rozproszonych rozwiązań wizualizacyjnych
  • Zapewnia krytyczną widoczność na życzenie i zwiększa produktywność na każdym poziomie organizacji klienta

Oprogramowanie HMI

Wybór i konfiguracja

Przyspiesz proces wyboru i konfiguracji, wykorzystując szereg wydajnych narzędzi firmy Rockwell Automation.

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.