Napędy

Zintegruj swoje operacje dotyczące napędów i zwiększ produktywność

Nasze napędy z przetwornicą częstotliwości średniego napięcia Allen-Bradley® PowerFlex® oraz serwonapędy Kinetix® są rozwiązaniem oferującym sterowanie prostymi maszynami, szybkie pozycjonowanie i wymagające sterowanie średnionapięciowe..Elastyczne oferty dostarczają rozwiązania zapewniające łączność w ramach prowadzonych operacji i pomagają zwiększyć produktywność.


Niskonapięciowe napędy AC

Niskonapięciowe napędy AC

Rozwiązanie niskonapięciowe VFD PowerFlex oferuje szeroki wybór funkcji i możliwości dopasowanych do Twoich wymogów w zakresie aplikacji.

  • Obejmuje zakresy mocy od 0,25...3 000 Hp/0,2...2 200 kW; globalny zakres napięcia od 100...690 V
  • Obsługuje indukcję oraz typy silników z permanentnym magnesem
  • Obejmuje komunikację i funkcje bezpieczeństwa
  • Zapewnia prostą integrację z systemem sterowania Logix

Low Voltage AC Drives


Średnionapięciowe napędy AC

Średnionapięciowe napędy AC

Średnionapięciowe VFD PowerFlex zapewniają wydajne sterowanie silnikiem spełniające potrzeby wymagających zastosowań:

  • obejmują zakres mocy od 2,3 - 10 kV z natężeniem silnika maks. 720 A
  • Oferujemy wersje chłodzone powietrzem i cieczą
  • Obsługa prostego sterowania prędkością poprzez zaawansowaną kontrolę momentu obrotowego
  • Obejmuje komunikację, bezpieczeństwo i funkcje oporu łuku.
  • Zapewnia prostą integrację z systemem sterowania Logix

Medium Voltage AC Drives


Napędy DC

Napędy DC

Napędy DC PowerFlex oferują elastyczne i ekonomiczne rozwiązania w zakresie sterowania DC.

  • Obejmują zakres mocy od 1,5...1 400 Hp/1,2...1 044 kW; globalny zakres napięcia od 200...690 V
  • Umożliwia elastyczną konfigurację zastosowań klienta
  • Obejmuje specjalistyczne sterowanie momentem obrotowym do urządzeń podnoszących
  • Zapewnia prostą integrację z systemem sterowania Logix

DC Drives


Serwonapędy

Serwonapędy

Nasze rozwiązania w zakresie serwonapędów zostały zaprojektowane z myślą o uproszczeniu konstrukcji maszyny przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności systemu.

  • Wybierz serwonapęd od kompaktowych napędów na jedną oś do wydajnych napędów wieloosiowych
  • Nasze napędy Integrated Motion doskonale pasują do platformy Logix, zapewniając łatwe użytkowanie oraz możliwości konfiguracji typu plug-and-play
  • Dostępne są opcje sieciowe oraz szereg funkcji bezpieczeństwa

Serwonapędy


Wydajna konfiguracja oprogramowania

Wydajna konfiguracja oprogramowania

Wybór łatwych w obsłudze pakietów oprogramowania i narzędzi pomaga skonfigurować napęd oraz szybko i łatwo go zaprogramować.

Oprogramowanie do konfiguracji napędu


Doskonała integracja

Doskonała integracja

Rozwiązanie Premier Integration pomaga w skróceniu czasu programowania, ułatwia uruchamianie oraz diagnostykę.Zintegruj programowanie sterownika, konfigurację napędu, obsługę i konserwację w ramach jednego środowiska oprogramowania Studio 5000® Logix Designer.

Zapoznaj się z białą księgą rozwiązania Premier Integration

Integracja systemu sterowania

Zwiększanie zakresu informacji dla wszystkich operacji

Zintegruj inteligentne urządzenia Allen-Bradley z systemem sterowania Logix.Połączenie inteligentnej technologii sterowania silnikiem z systemem sterowania klienta zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym, co pomaga w szybszym podejmowaniu świadomych decyzji.

Wybór i konfiguracja

Przyspiesz proces wyboru i konfiguracji, wykorzystując szereg wydajnych narzędzi firmy Rockwell Automation.

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.