Rozproszone systemy sterowania

Zmodernizuj swój system sterowania

Tradycyjny rozproszony system sterowania (DCS) został stworzony do jednego celu – sterowania procesami.W dzisiejszej sytuacji gospodarczej opartej na konkurencji należy rozważyć przyszłościowe podejście i wykorzystywać technologie oraz innowacje na swoją korzyść.Czas przemyśleć swoje oczekiwania w stosunku do systemu DCS. Aby wspierać produktywność, zwiększać wydajność i zmniejszać koszty, należy zintegrować wszystkie prowadzone operacje automatyczne, aby osiągnąć poziom The Connected Enterprise.Taką integrację można przeprowadzić z wykorzystaniem technologii oferowanej przez nowoczesny system DCS – PlantPAx®.


Nowoczesny rozproszony system sterowania

Nowoczesny rozproszony system sterowania

System PlantPAx jest nowoczesnym systemem DCS oraz kluczowym komponentem rozwiązania The Connected Enterprise.System oferuje następujące korzyści:

  • kontrola i optymalizacja w skali całego zakładu;
  • skalowalne i modułowe architektury;
  • otwarte i bezpieczne architektury oparte na informacjach;
  • elastyczność dostaw i wspierania systemu.

DCS PlantPAx


Migracja rozproszonego systemu sterowania

Migracja rozproszonego systemu sterowania

Wiele zakładów opartych na procesach korzysta obecnie z przestarzałych systemów DCS.Gdy system DCS osiąga koniec swojej przydatności, wymagana jest migracja do nowego systemu automatyzacji.Gdy całkowite koszty inwestycji stają się zbyt duże, należy rozważyć migrację do nowego systemu automatyzacji.

Migracja do systemu DCS

Connected Enterprise

Connected Enterprise, operasyon yöneticilerinin üretimle ilgili ve endüstriyel prosesleri kârlı bir şekilde yönetip geliştirmesine yardımcı olur.

Wybór i konfiguracja

Przyspiesz proces wyboru i konfiguracji, wykorzystując szereg wydajnych narzędzi firmy Rockwell Automation.

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.