Oprogramowanie do projektowania i sterowania operacjami

Zwiększ wielkość produkcji i wydajność operacji dzięki technologii

Możemy pomóc w ułatwieniu Twojej pracy i poprawie jej wydajności.Bez względu na to, czy projektujesz swoje systemy sterowania i operacji lub tworzysz raporty na podstawie dużych ilości danych w ramach produkcji, zapewniamy rozwiązania programowe, które uproszczą i poprawią Twoje wyniki.Główna integracja naszego oprogramowania z naszymi światowej klasy systemami automatyki i sterowania zapewnia bezproblemowy proces od implementacji do analityki.


Projektowanie inżynieryjne dla operacji

Projektowanie inżynieryjne dla operacji

Oprogramowanie projektowe pomaga w maksymalizacji wydajności automatyzacji poprzez skrócenie czasu projektowania.Oprogramowanie to pomaga tworzyć okazje do obniżania kosztów poprzez wykorzystanie spójnych, modułowych rozwiązań zwiększających wydajność produkcji.

Oprogramowanie projektowe


Wizualizacja operacji za pomocą nowoczesnego interfejsu

Wizualizacja operacji za pomocą nowoczesnego interfejsu

Nowoczesny interfejs HMI to coś o wiele więcej niż atrakcyjna grafika.Interfejs HMI pozwala na wyjście poza ściany zakładu produkcyjnego w celu zapewnienia krytycznej widoczności na życzenie oraz zwiększenia produktywności użytkowników na każdym poziomie Twojej organizacji.

Interfejs HMI/SCADA


Inteligentne podejmowanie decyzji

Inteligentne podejmowanie decyzji

Dane są dostępne we wszystkich operacjach.Inteligentne rozwiązania produkcyjne zapewniają wartość dodaną w stosunku do danych ciągle generowanych przez Twój zakład.Dzięki właściwym narzędziom możliwa jest konsolidacja danych z wielu źródeł i umieszczenie ich w odpowiednim kontekście.Można przekształcić je w odpowiedni rodzaj raportów, paneli i danych analitycznych, które pomogą w podejmowaniu świadomych decyzji w celu zwiększenia produktywności i wydajności.

Inteligentne rozwiązania produkcyjne


Produktywność przemysłowa generowana przez urządzenia pr

Produktywność przemysłowa generowana przez urządzenia pr

Zwiększ produktywność o 33 sekundy na godzinę dla każdej roli przemysłowej przy całkowitym braku problemów.Po osiągnięciu tego celu w zakładzie zatrudniającym średnio 2000 osób produktywność ulegnie zwiększeniu.Możemy zmienić podejście, że urządzenie (telefon, tablet lub komputer stacjonarny) jest tylko klientem.Można aktywować urządzenie jako inteligentny węzeł zapewniający nowe funkcje i zwiększający produktywność.

FactoryTalk® TeamONE™


Zwiększanie wydajności energetycznej w przemyśle

Zwiększanie wydajności energetycznej w przemyśle

Strategiczne zarządzanie energią pozwala przejąć kontrolę nad zużyciem energii, zmniejszyć zużycie bez wpływu na produkcję i zwiększyć rentowność.Dzięki połączeniu danych dotyczących produkcji z danymi dotyczącymi analityki energetycznej, można uzyskać informacje o zakresie energii w czasie rzeczywistym.Można również zidentyfikować obszary docelowe w celu optymalizacji i zwiększenia wydajności i rentowności operacji.

Analityka energetyczna


Increase Productivity with Thin Client Architecture

Increase Productivity with Thin Client Architecture

ThinManager® lowers operational costs by simplifying the management of servers, thin client terminals, application delivery, and user role management. In addition, Relevance® extends this simplified management and security to mobile clients by resolving the location of every device before authorizing content delivery.

ThinManager Platform

Featured

Bize Ulaşın

Skontaktuj się z nami

Rockwell Automation wraz z Partnerami oferują wyjątkową wiedzę, zapewniając pomoc przy projektowaniu, wdrażaniu oraz wspieraniu inwestycji automatyzacji.