Nowości

Na tej stronie znajdziesz nasze nowe produkty i rozwiązania.

Aktualności

Nowości

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i rozwiązaniach.

Newsletter - AUTOMATION TODAY

Poznaj aktualności na temat trendów technologicznych i rozwiązań Rockwell Automation.

Wciśnij Ctrl+F aby wyszukać produkty i rozwiązania wg ich typu lub daty wydania.

SOFTWARE: FactoryTalk ProductionCentre


FactoryTalk ProductionCentre


Nowe aplikacje pozwalają zmniejszyć koszt i skrócić czas wdrożenia MES

MES daje korzyści z wdrożenia Inteligentnej produkcji, jednak tradycyjne systemy realizacji produkcji mogą okazać się zbyt kosztowne dla wielu firm. Dowiedz się więcej na temat nowego, modułowego systemu MES, który znosi ograniczenia i sprawia, że koncepcja inteligentnej produkcji dostępna jest dla wszystkich.

Data wydania: Październik 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ (I/O): Nowy IO-Link master zapewnia inteligentną diagostykę w trudnych warunkach


ArmorBlock IO-Link master do trudnych warunków


ArmorBlock IO-Link Master for Harsh Environments

Moduł ArmorBlock IO-Link master zapewnia producentom i użytownikom przemysłowym precyzyjną diagnostykę czujników w trudnych warunkach pracy. Urządzenie ma stopień ochrony IP67 do użytku na maszynie i stanowi rozszerzoną wersję modułu Allen-Bradley POINT I/O IO-Link master dzięki obsłudzie znaczników czasu zdarzeń i procesów. Funkcje te ułatwiają usuwanie usterek, prewencyjne utrzymanie ruchu oraz zwiększają ogólną wydajność systemu.

Data wydania: Październik 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

OPROGRAMOWANIE: Rozwiązanie SequenceManager do zarządzania sekwencjami


Rozwiązanie SequenceManager do zarządzania sekwencjami


SequenceManager do zarządzania sekwencjami to zwiększona funkcjonalność i skalowalność w zastosowaniach procesowych

Rozwiązanie SequenceManager zapewnia wyższy poziom integracji z kontrolerem, co podnosi responsywność i elastyczność aplikacji kontroli procesowej.

Data wydania: Wrzesień 2016

Wyświetl pełną specyfikację

OPROGRAMOWANIE: FactoryTalk AssetCentre pozwala automatycznie wykrywać zasoby


FactoryTalk AssetCentre Upgrade Enables Automatic Asset Discovery


FactoryTalk AssetCentre v7.0 usprawnia wykrywanie

Producenci przemysłowi zyskują pojedyncze narzędzie do zarządzania zasobami automatyzacji: oprogramowanie FactoryTalk AssetCentre v7.0. Pozwala ono wykrywać i śledzić informacje na temat urządzeń oraz oprogramowania na stanowiskach roboczych w obrębie całego obiektu. Umożliwia użytkownikom czynne zarządzanie cyklem życia każdego zasobu i pomaga uniknąć nieplanowanych przestojów.

Data wydania: Sierpień 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

STEROWNIK PROGRAMOWALNY: Sterownik CompactLogix 5380


Sterownik CompactLogix 5380


CompactLogix 5380 dla aplikacji dużych szybkości

Wydajność i łączność CompactLogix 5380 odpowiada na zapotrzebowanie na wydajne, inteligentne maszyny. Sterownik podnosi wydajność o 20% i kontroluje do 20 osi ruchu.

Data wydania: Lipiec 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

CZUJNIKI I ŁĄCZNIKI: 836P Półprzewodnikowe czujniki ciśnienia


836P Półprzewodnikowe czujniki ciśnienia


Półprzewodnikowe czujniki ciśnienia serii 836P mierzą ciśnienie cieczy i gazów od -1 ... 689 bar

Dostępne są wykonania z wyświetlaczem lub bez wyświetlacza, z wyjściami binarnymi i analogowymi, z szeroką gamą złączy procesowych, spełniające wymagania wszystkich aplikacji.

Data wydania: Maj 2016

Wyświetl pełną specyfikację

ZABEZPIECZENIA SILNIKÓW: 140M wyłączniki silnikowe


140M wyłączniki silnikowe


Seria 140M-D8V wyłączników silnikowych (MPCB) jest przeznaczona do zabezpieczenia instalacji z wieloma silnikami zasilanym z jednego falownika

Seria 140M-D8V wyłączników silnikowych (MPCB) jest przeznaczona do zabezpieczenia instalacji z wieloma silnikami zasilanym z jednego falownika. Zapewniają one indywidualne zabezpieczenie przeciążeniowe w aplikacji wielosilnikowej zgodnie NEC §430, część III.

Data wydania: Kwiecień 2016

Wyświetl pełną specyfikację

OPROGRAMOWANIE: Connected Components Workbench Software Update


Connected Components Workbench Software Update


Dzięki nowej funkcji Software Update nie ma potrzeby przeinstalowania oprogramowania Connected Components Workbench Software, aby przełączyć się między różnymi językami. Dostępne języki: niemiecki, francuski, portugalski, hiszpański

Oprogramowanie Connected Components Workbench™ upraszacza projektowanie maszyn dzięki programowaniu wszystkich rodzajów produktów z jednym środowisku programowym.

Data wydania: Kwiecień 2016

Wyświetl pełną specyfikację

OPROGRAMOWANIE: System zarządzania jakością


System zarządzania jakością


Nowa aplikacja do zarządzania jakością łącząca systemy produkcyjne z systemami jakości

Nasza nowa wszechstronna aplikacja do zarządzania jakością pozwala producentom w prosty i skuteczny sposób modelować i egzekwować procesy utrzymania reżimów jakościowych. Dzięki ścisłej integracji systemów automatyki z systemami zarządzania jakością, aplikacja Quality Management, sprawdzająca zgodność z założeniami, szybko zbiera i wymienia dane, więc kwestie niezgodności produktu sa identyfikowane, zanim produkt opuści fabrykę.

Data wydania: Kwiecień 2016

Wyświetl pełną specyfikację

ROZWIĄZANIE & USŁUGI: OPTISIS™ - Zoptymalizowany i kompaktowy system bezpieczeństwa procesu sis


OPTISIS™ - Zoptymalizowany i kompaktowy system bezpieczeństwa procesu sis


Nowe rozwiązanie OptiSIS upraszcza projektowanie i skrócenie terminu uruchomienia przyrządowych systemów bezpieczeństwa

Rozwiązanie OptiSIS daje operatorom przemysłowym wstępnie zaprojektowany przyrządowy system bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie jest idealne dla przemysłu z branży ropy i gazu, chemicznego i petrochemicznego, gdzie są starzejące się systemy bezpieczeństwa procesu, które stają się niezgodne z wymaganiami lub których nie można dłużej utrzymać w ruchu. Nadaje się również doskonale do nowych aplikacji związanych z bezpieczeństwem procesu, gdzie koszt i czas realizacji są czynnikami kluczowymi.

Data wydania: Kwiecień 2016

Wyświetl pełną specyfikację

OPROGRAMOWANIE: Technologia Procesu


Technologia Procesu


Nowa wersja systemu DCS PlantPAx skraca czas wdrożenia i ulepsza interfejs użytkownika

Najnowsza wersja nowoczesnego rozproszonego systemu sterowania PlantPAx pomaga producentom przemysłowym z wielu branż zmodernizować swoje zakłady i skrócić czas wdrożenia produktu na rynek. Nowe funkcje systemu to bardziej wydajne środowisko projektowe, poprawiające wydajność automatyki, ułatwiające adaptację technologii wspomagających, poprawiające operacje i zwiększające możliwości sterowania. Dzięki temu pomoże spełnić Twoje cele operacyjne.

Data wydania: Marsz 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE: Sterowniki bezpieczeństwa Compact GuardLogix


Sterowniki bezpieczeństwa Compact GuardLogix


Zintegrowane bezpieczeństwa na platformie Midrange

Sterownik Allen-Bradley 1769 Compact GuardLogix łączy funkcjonalność standardowego sterowania platformy Logix - jedno środowisko programowe, wspólne sieć komunikacyjna oraz wspólny silnik sterujący - z funkcjonalnością pełnego zintegrowania bezpieczeństwa sterowników GuardLogix w mniejszym pakiecie. Pozwala to na niezrównaną skalowalność i elastyczność w szerokim zakresie zastosowań.

Data wydania: Luty 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe
Obejrzyj film, dowiesz się więcej

MODUŁY WEJŚĆ/WYJŚĆ (I/O): Moduły 5069 Compact I/O


Moduły 5069 Compact I/O


System Compact I/O™ kontynuuje wzrost wydajności z nową platformą 5069 Compact I/O

Nowy system rozproszonych wejść/wyjść Allen-Bradley 5069 Compact I/O z dwoma portami Ethernet w technologii 1-Gigabitowej to 10-krotnie krótszy czas skanowania w porównaniu z poprzednią wersją dla większej produktywności. System obsługuje aż do 31 modułów bez dodatkowych rozszerzeń.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Obejrzyj film, dowiesz się więcej

OPROGRAMOWANIE: Studio 5000 Application Code Manager


Studio 5000 Application Code Manager


Application Code Manager to narzędzie umożliwiające bardzo efektywne tworzenie projektu w oparciu o biblioteki kodów

Można tworzyć obiekty modułowe z konfigurowalnymi parametrami za pomocą wielokrotnie używanych kodów. Pozwala to na określenie istotnych informacji w jaki sposób obiekt powinien być użyty w projekcie. Application Code Manager tworzy nie tylko kody dla obiektów modułowych, ale związane z wizualizacją, archiwizacją danych historycznych, a także alarmów.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację

OPROGRAMOWANIE: FactoryTalk VantagePoint v7.0


FactoryTalk VangagePoint v7.0


Aktualizacja FactoryTalk VantagePoint przyspiesza tworzenie systemów EMI i zapewnia dostęp do kluczowych danych produkcyjnych

Dla producentów, szybka analiza dużej ilości danych stała się prostsza. Możliwość importowania i konfiguracji projektów mobilnych w oprogramowaniu FactoryTalk VantagePoint Enterprise Manufacturing Intelligence (EMI) v7.0 ułatwia tworzenie rozwiązań EMI.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

OPROGRAMOWANIE: FactoryTalk ViewPoint


FactoryTalk ViewPoint


FactoryTalk View Point jest teraz mobilny, dla lepszego podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym

W drodze, w domu czy w biurze, FactoryTalk® ViewPoint to bezpieczny interfejs w przeglądarce internetowej dla grafiki, trendów oraz alarmów aplikacji FactoryTalk View. FactoryTalk ViewPoint rozszerza dostęp do FactoryTalk View Site Edition (SE) oraz paneli operatorskich PanelView Plus 7 na urządzenia mobilne dla lepszego podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację

OPROGRAMOWANIE: Oprogramowanie Studio 5000


Oprogramowanie Studio 5000


Rockwell Automation rozszerza oprogramowanie Studio 5000, aby umożliwić bardziej efektywne projektowanie

Rockwell Automation dodaje 3 nowe aplikacje do środowiska Rockwell Software Studio 5000, aby przyspieszyć projektowanie systemów automatyki w ramach Connected Enterprise. Te aplikacje, wraz z aplikacją Rockwell Software Studio 5000 Logix Designer wydaną w 2012 roku, to jeszcze większa funkcjonalność w jednym środowisku, zwiększająca efektywność projektowania.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

OPROGRAMOWANIE: Process Technology


PlantPAx MPC


MPC PlantPAx przenosi oprogramowanie sterowania predykcyjnego do systemu sterowania w celu zwiększenia wydajności urządzeń technologicznych

Nowy moduł sterowania predykcyjnego (MPC) w PlantPAx łączy technologię MPC z kontrolerami Logix, co pozwala zwiększyć wydajność urządzeń. MPC PlantPAx poprawia ogólne sterowanie w pojedynczej maszynie lub na całej linii, co wpływa na zwiększenie wydajności, wzrost rentowności oraz poprawę jakości w zastosowaniach procesowych.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE: Sterowniki ControlLogix 5580


Sterowniki ControlLogix 5580


Nowe sterowniki ControlLogix 5580 zwiększają wydajność, redukują złożoność i zwiększają bezpieczeństwo systemów automatyki

Rockwell Automation rozszerza swoją ofertę sterowników Allen-Bradley ControlLogix dla zwiększenia wydajności oraz w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na inteligentne urządzenia w produkcji i operacjach przemysłowych. Nowy sterownik ControlLogix 5580 zwiększa wydajność aplikacji o 45 procent i jest wyposażony w Gigabitowy port Ethernet dla najlepszej obsługi komunikacji, wejść/wyjść oraz aż do 256 osi ruchu.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację
Przeczytaj najnowsze publikacje prasowe
Obejrzyj film, dowiesz się więcej

URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE: 855-XM metalowe moduły dźwiękowe


855-XM metalowe moduły dźwiękowe


Nowe moduły dźwiękowe 855XM do stref zagrożonych wybuchem

Urządzenia sygnalizacyjne do stref zagrożonych wybuchem zostały zaprojektowane do ostrzegania o stanie krytycznych urządzeń oraz całego systemu. Dostępne w szerokiej gamie konfiguracji świetlnych i dźwiękowych oraz w różnych rozmiarach, kolorach, dla wielu napięć zasilania i w wielu opcjach montażowych. Oferujemy także zestawy montowane fabrycznie dla oszczędności czasu. Dostosuj rozwiązanie do swoich potrzeb, wybierz moduły świetlne i dźwiękowe spełniające wymagania aplikacji.

Data wydania: Styczeń 2016

Wyświetl pełną specyfikację