Publikacje prasowe

Aktualności

Publikacje prasowe

PR Kontakt w Polsce

Rockwell Automation Sp. z o.o.
Joanna Orłowska
ul. Powązkowska 44 C
01-797 Warszawa
Tel: 22 459 66 08

Newsletter - AUTOMATION TODAY

Poznaj aktualności na temat trendów technologicznych i rozwiązań Rockwell Automation.

  • 2017
  • 2016
  • 2015

Publikacje prasowe z 2017 roku:

Opatentowany, półprzewodnikowy wyłącznik linkowy zwiększy poziom bezpieczeństwa

17 lipca 2017

Opatentowany, półprzewodnikowy wyłącznik linkowy zwiększy poziom bezpieczeństwa
Wyłącznik linkowy Allen-Bradley Guardmaster Lifeline 5 zapewnia ciągły dostęp do funkcji stopu awaryjnego, która zatrzymuje maszynę poprzez proste pociągnięcie dołączonej linki. Opatentowane rozwiązanie mikroprocesorowe uprości instalację i umożliwi bardziej skuteczne utrzymanie i wykrywanie problemów.

Rockwell Automation określa najlepsze metody postępowania w zakresie ochrony przemysłowej

15 czerwca 2017

Rockwell Automation określa najlepsze metody postępowania w zakresie ochrony przemysłowej
Przedsiębiorstwa przemysłowe stosują metody działania, które jeszcze kilka dekad temu były praktycznie nie do pomyślenia. Łączą one historycznie niezależne technologie informacyjne (IT) i eksploatacyjne (OT) we wspólny system oraz stosują technologie mobilne, metody analityczne i operacje w chmurze w celu usprawnienia komunikacji i dostępu do wspólnych danych.

Firma Rockwell Automation ogłasza zwycięzcę konkursu Best Future Machine Award podczas targów interpack 2017

12 maja 2017

Firma Rockwell Automation ogłasza zwycięzcę konkursu Best Future Machine Award podczas targów interpack 2017
Firma Rockwell Automation z przyjemnością informuje, że wyłoniono głównego zwycięzcę inauguracyjnego konkursu Best Future Machine Award. Została nim włoska firma Cama Group.

Nowe możliwości analizy prognostycznej i preskryptywnej firmy Rockwell Automation zmniejszają liczbę przestojów

24 kwietnia 2017

Nowe możliwości analizy prognostycznej i preskryptywnej firmy Rockwell Automation zmniejszają liczbę przestojów
Firma Rockwell Automation połączyła usługi profesjonalne, potężne algorytmy uczących się maszyn oraz oprogramowanie do analiz prognostycznych w celu zaoferowania konserwacji prognostycznej i preskryptywnej. Operatorzy przemysłowi, dzięki tym nowym możliwościom, mogą przewidywać potrzeby konserwacyjne i wykonać wymagane naprawy przed wystąpieniem usterki. Pozwala to producentom uniknąć kosztownych przestojów i zwiększyć produktywność.

Targi Hannover Messe 2017: Rockwell Automation zaprezentuje cyfrową transformację i rozwiązania dla przemysłowego Internetu rzeczy

30 marca 2017

Targi Hannover Messe 2017: Rockwell Automation zaprezentuje cyfrową transformację i rozwiązania dla przemysłowego Internetu rzeczy
Przemysł na całym świecie przechodzi teraz rewolucję cyfryzacji, by zwiększyć swoją konkurencyjność, Rockwell Automation pokaże technologie, rozwiązania i usługi wspierające firmy w optymalnym i bezpiecznym wykorzystaniu możliwości przemysłowego Internetu rzeczy na Targach Hannover Messe 2017, które odbędą się w dniach 24 - 28 kwietnia w Hanowerze.

Nowa oferta skalowalnych systemów przetwarzania danych firmy Rockwell Automation

28 marca 2017

Nowa oferta skalowalnych systemów przetwarzania danych firmy Rockwell Automation
Do 2020 roku sektor przemysłowy będzie generował 15 bilionów gigabajtów danych. Duża i wciąż powiększająca się ilość informacji zmusza producentów do stosowania bardziej skutecznych metod ich przetwarzania i wykorzystywania. Firma Rockwell Automation wprowadza skalowanlne systemy analityczne, które powalają na szybkie i łatwe wyciąganie informacji z nowych inwestycji w automatyce.

Nowa platforma bezpiecznych wejść/wyjść poprawia komunikację w strefach niebezpiecznych

24 marca 2017

Nowa platforma bezpiecznych wejść/wyjść poprawia komunikację w strefach niebezpiecznych
Producenci i operatorzy przemysłowi są teraz w stanie włączyć poprzez sieć Ethernet/IP urządzenia pracujące w strefach niebezpiecznych do systemu Connected Enterprise, wykorzystując nową platformę z serii Allen-Bradley 1719 Ex I/O firmy Rockwell Automation. Dzięki platformie użytkownicy mają dostęp do danych z urządzeń kontrolno-sterujących oraz możliwość łatwiejszego sterowania operacjami technologicznymi w strefach niebezpiecznych.

Rockwell Automation skaluje rozwiązanie wspierające serializację dla producentów farmaceutyków oraz urządzeń medycznych

17 marca 2017

Rockwell Automation skaluje rozwiązanie wspierające serializację dla producentów farmaceutyków oraz urządzeń medycznych
Skalowalna, kompleksowa platforma wspierająca serializację, którą można z łatwością zintegrować z istniejącym procesem produkcyjnym, poprawiając widoczność danych na przestrzeni całego przedsiębiorstwa w myśl koncepcji Connected Enterprise.

Szybsza diagnostyka urządzeń i bezkonfliktowa współpraca dzięki aplikacji FactoryTalk TeamONE od Rockwell Automation

23 lutego 2017

Szybsza diagnostyka urządzeń i bezkonfliktowa współpraca dzięki aplikacji FactoryTalk TeamONE od Rockwell Automation
Aplikacja FactoryTalk TeamONE to inteligentny węzeł, umożliwiający bezpośrednią komunikację urządzeń w sieci oraz zapewniający podgląd danych w czasie rzeczywistym. Gdy w produkcji pojawiają się przestoje, nie ma czasu na długotrwałe ustalenia. Obecnie w wielu zakładach przemysłowych pracownicy hali produkcyjnej muszą radzić sobie z przestojami, łącząc się z serwerem, co chwila zmieniając urządzenia i źródła danych, przełączając się pomiędzy portalami informacyjnymi i poszukując kompetentnych w danej dziedzinie kolegów.

Nowe przemienniki PowerFlex 755T zwiększają wydajność maszyn i obniżają koszty zużycia energii

06 lutego 2017

Nowe przemienniki PowerFlex 755T zwiększają wydajność maszyn i obniżają koszty zużycia energii
Przemienniki Allen-Bradley PowerFlex 755T zmniejszają poziom harmonicznych, zapewniają zwrot energii do sieci oraz dają prostą możliwość budowy systemu napędowego opartego o wspólną szynę DC.

Rockwell Automation prezentuje usługę Analytics Cloud dla producentów maszyn (OEM)

19 stycznia 2017

Rockwell Automation prezentuje usługę Analytics Cloud dla producentów maszyn (OEM)
Zasoby i maszyny skomunikowane w ramach Internetu Rzeczy (IoT) mogą zwiększać wydajność operacyjną, jeśli informacje trafią we właściwe ręce. Konstruktorzy maszyn inwestujący znaczne środki w inteligentne maszyny często nie mają dostępu do sprzedanych i uruchomionych już instalacji.

Rockwell Automation wprowadza na rynek nowe urządzenie zabezpieczające sieć

16 stycznia 2017

Rockwell Automation wprowadza na rynek nowe urządzenie zabezpieczające sieć
Większość współczesnych zapór sieciowych nie zapewnia wystarczającej ochrony przed zagrożeniami dla ruchu w sieciach przemysłowych, co ogranicza możliwości minimalizowania ryzyka na halach produkcyjnych. Urządzenie ochrony sieci Allen-Bradley Stratix 5950 firmy Rockwell Automation wykorzystuje nowe technologie bezpieczeństwa do ochrony systemów używanych w zakładach.

Oprogramowanie Studio 5000 upraszcza projektowanie systemów automatyki

03 stycznia 2017

Oprogramowanie Studio 5000 upraszcza projektowanie systemów automatyki
Inżynierowie są poddawani nieustannej presji, by dostarczać systemy automatyzacji szybciej. Aby usprawnić proces projektowania i konfiguracji, firma Rockwell Automation udoskonaliła zintegrowane środowisko projektowe Rockwell Software Studio 5000. Oprogramowanie oferuje obecnie rozszerzoną integrację z narzędziami inżynierskimi, dodawanie wstępnie opracowanych treści aplikacji zastępujących zindywidualizowany kod oraz nowe funkcje zwiększające poziom bezpieczeństwa.