Zautomatyzowane systemy zaopatrzenia w wodę i odprowadza

Automatyzacja oczyszczania ścieków przemysłowych i systemów zaopatrzenia w wodę

Obniż koszty projektu i konserwacji

Niezawodne i elastyczne rozwiązania w zakresie kontroli, które maksymalizują wydajność

Specjaliści z branży wodnej na całym świecie stają przed poważnymi wyzwaniami:

  • surowsze normy jakości wody i rosnące koszty pracy, obsługi i konserwacji,
  • coraz ściślejsza ochrona i surowsze przepisy państwowe,
  • rozszerzenie potencjału systemu wraz ze zwiększoną niezawodnością urządzeń,
  • starzejące się i wymagające ulepszeń systemy sterowania i dystrybucji.

Intensywnie inwestujemy w rozwój nowych produktów i technologii, aby dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie sterowania procesem. Dzięki temu pomagamy Ci maksymalizować wydajność, a jednocześnie ograniczać koszty.Od rozwiązań terenowych i sterowania silnikami, poprzez poziomy nadzoru, po systemy integracji biznesowej – nasze rozwiązania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków pozwalają na:

  • maksymalizację wydajności,
  • ograniczenie kosztów wdrożenia,
  • minimalizację kosztów cyklu eksploatacyjnego,
  • zachowanie zgodności z przepisami,
  • możliwość rozbudowy w przyszłości.

Rozwiązania wykorzystywane w procesach uzdatniania wody

Zintegrowana kontrola dla lepszego zarządzania mediami

W ujęciu globalnym nasz zespół ds. wody skupia się na opracowywaniu rozwiązań, które pomogą Ci stawić czoła najpoważniejszym wyzwaniom w branży.W obecnych czasach musisz:

  • stawić czoła coraz trudniejszym wyzwaniom w zakresie dostarczania i oszczędności,
  • ograniczyć zmienność procesu i spełniać coraz surowsze wymogi regulacyjne,
  • zwiększyć efektywność operacyjną i energetyczną,
  • włączyć nową technologię w starzejącą się infrastrukturę,
  • uzyskać bezpieczne informacje zdalne dla personelu zakładu i zewnętrznych udziałowców i klientów, którzy potrzebują tych danych.

Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzebujesz zintegrowanego systemu sterowania.Jest to system, który musi integrować sterowanie procesem, sterowanie silnikami i informacje.

W jaki sposób pomogliśmy przedsiębiorstwom takim jak Twoje?

Wspólnie z wieloma naszymi partnerami od dziesięcioleci pomagamy klientom w branży wodnej.Nasze rozwiązania pomagają osiągać zgodność z przepisami i utrzymywać koszty na niskim poziomie.

Zintegrowany system pomaga w usprawnieniu funkcjonowania

Nasz poprzedni system był przestarzały i potrzebowaliśmy czegoś lepszego, żeby uprościć proces uzyskiwania zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wody w Nowej Zelandii.Ponadto odkryliśmy przestrzeń dla poprawy efektywności operacyjnej w zakładzie przez wdrożenie zintegrowanego systemu, którego celem jest zwiększenie efektywności i ograniczenie przestojów

Gary Pitcaithly, Kierownik ds. automatyzacji, Rada Miasta Hamilton

Connected Enterprise udoskonala oczyszczalnie ścieków

Dostęp do danych wewnątrz przemysłowej oczyszczalni ścieków jest bardzo interesującym tematem.Połączenie IT i OT jest równie często przedmiotem dyskusji.Czy masz wizję tego, jak wykorzystać dane i nowe technologie do ulepszenia działalności operacyjnej firmy?Connected Enterprise to nasza wizja.Od dziesięcioleci budujemy nasze kluczowe wartości wokół jednolitej platformy sterowania procesem, silnikami oraz technologii informacyjnych.Platforma ta jest oparta na bezpiecznej łączności w sieci Ethernet.Dzięki połączeniu zintegrowanego sterowania i bezpiecznej komunikacji wizja Connected Enterprise może być Twoją rzeczywistością.Są to ramy, które możesz przyjąć i dostosować do swoich potrzeb.Staje się ona twoim własnym modelem połączonego przedsiębiorstwa i pomaga w uczynieniu Twoich działań w dziedzinie uzdatniania wody:

  • wydajniejszymi,
  • elastyczniejszymi,
  • bardziej zrównoważonymi.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.