Produkcja opon i gumy

Systemy automatyzacji i sterowania produkcją do konfekcjonowania i wulkanizacji opon

Lepsza przyczepność w produktywności

Wypróbowane rozwiązania dla każdego etapu produkcji opon

Przed Tobą stoi wiele wyzwań: globalizacja, konsolidacja, zmieniające się standardy globalne, surowe regulacje prawne oraz żądanie przez klientów lepszych parametrów za niższą cenę.

Musisz uzyskać jak najwyższą wydajność na każdym etapie procesu produkcyjnego.Jednocześnie musisz zagwarantować, że produkowane przez Twoją firmę opony są zgodne ze specyfikacjami klientów oraz ogólnymi normami jakościowymi.

Aby efektywniej produkować lepsze opony, potrzebujesz rozwiązań, które obejmują procesy projektowania, rozwoju i produkcji.

Nasze systemy automatyzacji i sterowania produkcją opon wspierają Cię na każdym kroku procesu: od przetwarzania i mieszania surowców, przygotowywania składników, przez konfekcjonowanie i wulkanizację opon, po finalne wykończenie i inspekcję.Wspieramy również bezpieczeństwo, obsługę i transport materiałów oraz zarządzanie energią w całym zakładzie.

Nasze całościowe podejście zapewnia łatwiejszą integrację i standaryzację w całym zakładzie i w całym cyklu produkcji opon.Nasze rozwiązania pomogą Ci spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów prawa, jednocześnie integrując efektywności w różnych obszarach w celu zwiększenia wydajności i jakości.

Funkcje zwiększające wydajność produkcji

KONFEKCJONOWANIE OPON

Wydajne i bezpieczne maszyny

Maszyny do konfekcjonowania opon (TBM) są szeroko wykorzystywane do konfekcjonowania opon zielonych (niewulkanizowanych).Dla producentów opon maszyny te muszą być wydajne, bezpieczne, elastyczne i łatwe w użyciu.Dla producentów  maszyn oznacza to dostarczanie maszyn, które mają budowę modułową, są znormalizowane i efektywne kosztowo.

Nasz wydajny system Integrated Architecture® ze zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa może być wykorzystany w maszynach do konfekcjonowania opon do:

  • synchronizacji takich sekcji maszyn, jak nawijarka i sekcja wypuszczania,
  • osiągnięcia kontroli naprężenia i krawędzi,
  • optymalizacji precyzji cięcia na długość, niezależnie od prędkości maszyny,
  • łatwego dostosowywania się do zmian w procesie takich jak np. zmiany wymiarów opon.

Więcej informacji na temat naszego systemu Integrated Architecture

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa

Wulkanizacja opon

Szybkość, niezawodność i powtarzalność parametrów

Wulkanizacja opon jest kluczowym procesem i stanowi znaczącą inwestycję kapitałową.Bez względu na skalę działalności jesteś uzależniony od szybkości, niezawodności i powtarzalności parametrów procesu wulkanizacji.

Dzięki naszemu systemowi Integrated Architecture możesz polepszyć wykorzystanie i efektywność urządzeń używanych w procesach wulkanizacji opon.

Więcej informacji na temat naszego systemu Integrated Architecture

Wykorzystaj Przemysłowy Internet Rzeczy

Connected Enterprise

Inteligentna produkcja to klucz do cyfrowej transformacji.Połączone inteligentne urządzenia otwierają nowe perspektywy w zakresie wglądu w procesy.Dane i ich analiza pozwalają na szybsze podejmowanie trafnych decyzji.Błyskawiczna łączność tworzy nowe możliwości współpracy.

Connected Enterprise umożliwia tę współpracę.Model ten ujednolica sieci na poziomie zakładu i przedsiębiorstwa i bezpiecznie łączy ludzi, procesy i technologie.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.