Przemysł naftowy i gazowniczy

Systemy automatyki, sterowania i bezpieczeństwa dla całego łańcucha dostaw

Rentowność zapewniana przez zaawansowaną technologię

W dynamicznym, globalnym przemyśle, takim jak przemysł naftowy i gazowniczy, konieczne jest wydobycie maksymalnej wartości z dostępnych zasobów i maksymalizacja czasu pracy bez przestojów. Dostępna dziś technologia umożliwia stworzenie przedsiębiorstwa, które rzeczywiście opiera się na łączności i zmierza w kierunku doskonałości operacyjnej. Chmura obliczeniowa oraz funkcje mobilne i analityczne zapewniają użyteczny wgląd w bieżące dane produkcyjne, dzięki czemu producenci mogą reagować na problemy, gdy tylko te się pojawią, w dowolnym miejscu na świecie.

Udoskonalenia w zakresie produkcji mogą przełożyć się na wzrost efektywności i wydajności pracy. Bez względu na to, czy chcesz ograniczyć zużycie energii, zmodernizować systemy starszego typu, czy też lepiej wykorzystać generowane dane, możemy zaoferować Ci rozwiązania dla przemysłu naftowego i gazowniczego oraz zasoby, które pozwolą Ci osiągnąć wyznaczone cele. Posiadamy również ogromną wiedzę z zakresu przemysłu i automatyki, dzięki czemu możemy doradzić Ci, jak pozostać konkurencyjnym na tak dynamicznym rynku.

Rozwiązania do automatyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego

Połącz skalowalną technologię z doświadczeniem branżowym.

Od ponad 100 lat pomagamy naszym klientom zwiększać wydajność produkcji dzięki zrozumieniu ich unikatowych potrzeb. Stosujemy najnowocześniejsze technologie sterownicze i informatyczne dostosowane do wyjątkowych wymogów tego przemysłu. Posiadamy doświadczenie w każdym segmencie od morskiego przemysłu produkcyjnego po rurociągi i rafinację. Niezależnie od tego jak duży lub mały jest projekt, skalowalne rozwiązania będą pasować do Twoich potrzeb. Połączenie tych rozwiązań z naszą zdolnością do zrozumienia Twoich wymagań pozwala osiągnąć wyniki, które pomogą ci zachować konkurencyjną pozycję.

Możemy pomóc Ci wykorzystać najnowszą technologię do przyspieszenia konwergencji systemów informatycznych i operacyjnych na potrzeby optymalizacji produkcji i zwiększenia zysków.

Dostęp do wielu informacji pozwala usprawnić działania.

Dochodzi do bezpośredniego usprawnienia procesów fakturowania, konserwacji i jakości produktów, ale rozwiązanie chmurowe Rockwell Automation otwiera również drzwi do ogromnej ilości niewykorzystanych danych z jednostek LACT.

Ronnie Riggs, współwłaściciel, Panhandle Meter/Trigg Technologies

Możliwości usprawnienia działalności

Oferujemy funkcje, które pomagają sprostać wyzwaniom bez względu na to, gdzie na świecie się znajdujesz.

Skalowalne opcje technologiczne

Nie ważne, czy chodzi o produkt, czy o zintegrowane rozwiązanie – posiadamy technologię, dzięki której zoptymalizujesz swoją działalność. Nasze rozwiązania zapewniają dostęp do ogromnej ilości danych ułatwiających szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych i obejmują:

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.