Górnictwo, przemysł metalurgiczny i cementowy

Systemy automatyzacji i sterowania dla górnictwa, przemysłu metalurgicznego i cementowego

Zoptymalizuj pracę na obszarze całej kopalni.

Przemysł wydobywczy bezustannie dąży do maksymalizacji wydajności, bez względu na wahania cen surowców. Potrzebne są więc rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a jednocześnie pozostają opłacalne. To trudna sytuacja. Rozwiązaniem jest dążenie do minimalizacji nieplanowanych przestojów, zwiększenia wydajności lub minimalizacji odchyleń procesowych.

Wygląda na to, że górnictwo przyszłości będzie w znacznym stopniu uzależnione od informacji. Wizja opartej na łączności kopalni nie musi być jednak tylko kwestią przyszłości. Może się ziścić już dziś. Możemy pomóc Ci uzyskać dostęp do danych produkcyjnych i przekształcić je w użyteczne informacje. Dane mogą następnie zostać udostępnione właściwym osobom decyzyjnym we właściwym czasie.

Zautomatyzowane rozwiązania dla górnictwa, przemysłu metalurgiczn

Zoptymalizuj przepustowość, aby zmaksymalizować swoje możliwości.

Oparta na łączności kopalnia pomoże Ci zoptymalizować przepustowość i zmaksymalizować możliwości produkcyjne. Oparta na łączności kopalnia:

  • Zapewnia lepszy dostęp do informacji uwięzionych w procesach i zasobach i pomaga szybciej podejmować trafne decyzje.
  • Zwiększa możliwości nieprzerwanej pracy przez dłuższy czas.
  • Pomaga zwiększyć uzysk i wydajność, umożliwiając reagowanie z wyprzedzeniem na potencjalne problemy.

Możemy Ci pomóc połączyć informacje i zapewnić niezbędny wgląd w operacje. Połączenie dostępu do informacji z naszą ogromną fachową wiedzą i doświadczeniem w branży sprawia, że jesteśmy idealnym partnerem. Przygotuj się na maksymalizację wartości generowanej przez Twoje zakłady, co pomoże Ci utrzymać konkurencyjną pozycję w tej dynamicznej branży.

W jaki sposób pomogliśmy przedsiębiorstwom takim jak Twoje?

Pomagaliśmy już klientom na całym świecie i we wszystkich obszarach górnictwa, przemysłu metalurgicznego i cementowego. Pomogliśmy im zredukować koszty, jednocześnie zwiększając wydajność działalności.

Poznaj więcej analiz przypadków ze świata górnictwa, przemysłu metalurgicznego i cementowego.

Wiedza, technologia i partnerstwo to recepta na sukces.

Sukces tego projektu można przypisać trzem kluczowym elementom: planowi, produktom i ludziom. Plan nadrzędny powstał na podstawie rozwiązań Rockwell Automation, o których wiedzieliśmy, że zapewnią pożądane rezultaty. Wykorzystaliśmy także korzystne warunki współpracy z Rockwell Automation, co zagwarantowało nam łatwość wdrażania i niezawodne wsparcie.

David Musto, prezes i dyrektor generalny, Thermo Systems

Możliwości usprawnienia działalności

Oferujemy wiele rodzajów technologii, usług i dostarczanych rozwiązań. Każdy z naszych produktów może pomóc Ci sprostać wyzwaniom, z którymi mierzysz się w przemyśle górniczym.

Skalowalne opcje technologiczne

Możemy dostarczyć jeden produkt lub zintegrowane rozwiązanie. Posiadamy technologię, dzięki której zoptymalizujesz swoje procesy i uzyskasz dostęp do danych. To wszystko przekłada się na szybsze, sprawniejsze podejmowanie decyzji i optymalizację działalności.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.