Systemy automatyzacji jednostek pływających

Systemy sterowania napędami, balastem, silnikami i sterami strumieniowymi

Zwiększ wydajność systemów pokładowych.

Zoptymalizuj pracę podzespołów i zwiększ ich niezawodność.

Rosnące koszty zużycia energii. Coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony środowiska. Rosnący popyt na większe, bardziej uniwersalne jednostki pływające. W dziedzinie projektowania wysokowydajnych, ekonomicznych jednostek z napędem spalinowo-elektrycznym współcześni producenci okrętów stoją przed nie lada wyzwaniem. A każde nowe wyzwanie wymaga rozwiązania dostosowanego do trudnych morskich warunków.

Okręty komercyjne i wojskowe na całym świecie polegają na systemach automatyzacji i sterowania Rockwell Automation w procesach optymalizacji pracy silników, sterów strumieniowych, balastu, napędu, urządzeń sterowych i nie tylko. Nasza ujednolicona architektura oferuje funkcje sterowania i wizualizacji wszystkich podzespołów statku. Nasza komercyjna, gotowa do użycia technologia aplikacji i urządzeń pozwala:

  • ograniczyć liczbę członków załogi na pokładzie,
  • przeprowadzać przewidywalną konserwację prewencyjną dostosowaną do cyklu eksploatacji,
  • zwiększa wydajność operacyjną,
  • oferuje natychmiastowy globalny dostęp do części zamiennych oraz pracowników działu pomocy technicznej,
  • wydłuża okres eksploatacji istniejących zasobów.

Rezultat: większa wydajność floty. Bardziej ekonomiczne działania komercyjne i wojskowe.

Funkcje zapewniające niezawodność

Oferujemy innowacyjne rozwiązania dopasowane dla złożonego środowiska morskiego.

Zastosowania w przemyśle morskim i przybrzeżnym

Statki morskie i niektóre morskie platformy wydobywcze eksploatujące złoża ropy/gazu muszą zostać „zaklasyfikowane” przez jedno z morskich towarzystw klasyfikacyjnych, zanim zostaną objęte ubezpieczeniem. Morskie towarzystwa klasyfikacyjne pełnią również wiele innych funkcji inspekcyjnych, certyfikacyjnych i kontrolnych. W naszej ofercie znajduje się ponad 300 produktów zatwierdzonych przez takie towarzystwa.

Ogranicz czasy przestojów i zoptymalizuj wydajność systemów.

Funkcje monitorowania stanu dla okrętów komercyjnych

Aby okręt był wydajny, złożone systemy na jego pokładzie muszą pozostawać sprawne i chronić najważniejsze zasoby. Od monitorowania wibracji napędu i układów manewrowych po analizy oleju w smarowanych maszynach – nasze zintegrowane rozwiązania do monitorowania stanu zapewniają łatwy dostęp do informacji na temat stanu systemów pokładowych.

Dowiedz się więcej na temat funkcji monitorowania stanu i układów we/wy

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.