Konstruktorzy maszyn i sprzętu

Rozwiązania w zakresie projektowania i inżynierii systemu sterowania przemysłowego

Musisz wyróżnić się pośród uczestników globalnej rywalizacji i sz

Musisz wyróżnić się pośród uczestników globalnej rywalizacji i szybko ewoluującej technologii.Twoi klienci wymagają innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają elastyczność biznesu, optymalizują produktywność i osiągają cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.Jednocześnie szukają oni każdego sposobu, aby obniżyć całkowite koszty inwestycji.

Możemy pomóc Ci w poprawieniu Twojej efektywności, aby obniżyć całkowity koszt projektowania, rozwoju i dostarczenia maszyn oraz spełnienia wymagań klienta.Nasze rozwiązania w zakresie projektowania i inżynierii systemu sterowania przemysłowego pomagają Ci:

  • definiować wartość wykraczającą poza koszty maszyn i sprzętu,
  • maksymalizować efektywność działania,
  • szybko reagować na zmiany,
  • zwiększać zyski,
  • wprowadzać innowacje i przyciągać nowych klientów.

Bez względu na to, czy przekazujemy Ci pojedynczy element, całe systemy, czy specjalistyczne doradztwo, naszym celem jest oferowanie rozwiązań dopasowanych do Twoich potrzeb.

WSPARCIE NA KAŻDYM ETAPIE CYKLU EKSPLOATACYJNEGO MASZYN

Inteligentna produkcja wymaga inteligentnego sprzętu

Inteligentna produkcja możliwa w połączonym przedsiębiorstwie (The Connected Enterprise) stymuluje nowe możliwości dla użytkowników końcowych w zakresie optymalizacji ich produkcji i łańcucha dostaw.Chcemy, aby Twoja firma dostarczała inteligentne maszyny i sprzęt, które:

  • łatwo integrują się w danym zakładzie,
  • zapewniają dostęp do informacji,
  • podwyższają efektywność, polepszają produktywność i wspierają zgodność z przepisami,
  • umożliwiają elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku.

Możemy pomóc Ci stworzyć inteligentne maszyny i sprzęt, których potrzebuje Twoja produkcja i klienci przemysłowi.

Więcej informacji na temat inteligentnych maszyn i sprzętu

Konstruktorzy maszyn wybrali Rockwell Automation jako najchętniej wybieraną markę w konkursie 2016 Readers' Choice Awards czasopisma Control Design.

Zwiększ wydajność

Od projektowania, przez budowę, obsługę, po konserwację, możesz liczyć na ciągłość technologii, zasobów i ludzi.

Opinie klientów

Nasz sukces oparty jest na innowacjach, identycznie jak w firmie Rockwell Automation.Stosując najnowsze technologie sterowania, byliśmy w stanie ułatwić nasz proces projektowania i wygenerować najwyższą wartość dla naszych klientów.

Alain Lemieux, Dyrektor ds. inżynierii, AMF Bakery Systems

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.