Rozwiązania do zarządzania informacjami

Całościowe zarządzanie i optymalizacja produkcji

Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) zmienia kształt produkcji.Aby realizować te potrzeby, nasza oferta Rozwiązanie Informacyjne wspiera producentów w dążeniu do modelu The Connected Enterprise.Cyfrowe możliwości produkcyjne mają na celu wspieranie rosnącej infrastruktury Internetu Rzeczy i maksymalizowanie korzyści z dużych ilości danych.

Rozwiązania do zarządzania informacjami

Zarządzaj swoją produkcją całościowo: wykonanie poprzez optymalizację

Producenci muszą wprowadzać ciągłe ulepszenia.Wyposażamy Cię do tego mając zaufanie, które pochodzi od siły informacji, która tkwi w Twojej infrastrukturze.Mamy ponad wiekowe doświadczenie w automatyce i zainstalowaliśmy ponad milion systemów.W naszej sieci partnerów i w ekosystemie deweloperów mamy ponad 5 000 członków.Nikt tak jak my nie wie, jak pomóc Ci zaprząc tę infrastrukturę do pracy.Możliwość połączenia urządzeń i systemów jest pierwszą częścią równania.Następnie musisz być w stanie wykorzystać dane i używać ich do zarządzania i ulepszania operacji.

Dowiedz się, jak możesz uzyskać doskonałą widoczność i kontrolę, aby Twoja działalność produkcyjna była wydajna i elastyczna.

Poznaj zdanie ekspertów

Wyposażeni w informacje z procesu uzyskane w czasie rzeczywistym, wykwalifikowani pracownicy mogą prowadzić badanie jakości partii podczas produkcji, a nie zarządzać na podstawie wyjątków.

Jerome Repiton, Wicedyrektor Lean Six Sigma, Ferring

Odkryj swoje prawdy operacyjne

Przestań zgadywać i dowiedz się dużo więcej na podstawie danych i analiz w czasie rzeczywistym.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.