Bezpieczeństwo przemysłowe

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa od zakładu do przedsiębiorstwa

Oferujemy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego z kompleksowym podejściem wykraczającym poza bezpieczeństwo sieci.Chronimy spójność i dostępność Twoich złożonych rozwiązań automatyzacyjnych.Nasze usługi bezpieczeństwa przemysłowego pomogą Ci efektywnie oceniać, wdrażać i utrzymywać bezpieczeństwo ICS w działalności operacyjnej.Wykorzystujemy technologie transformacyjne, które są uzależnione od łączności w ramach przedsiębiorstwa.Krajobraz bezpieczeństwa ciągle się zmienia, dlatego też potrzebujesz partnera, który pomoże Ci zarządzać stale ewoluującym ryzykiem.Aby robić to skutecznie, potrzebujesz partnera, któremu możesz ufać i którego podejście jest przejrzyste.

Zbuduj bezpieczniejszy system sterowania przemysłowego

Zarządzaj zagrożeniami dzięki kompleksowemu podejściu do bezpieczeństwa

W pełni połączone przedsiębiorstwo wymaga kompleksowego podejścia do bezpieczeństwa przemysłowego.Podejście to obejmuje zasady i procedury, które ograniczają ryzyko dla osób, procesu i technologii.Złożony i powiązany system stwarza wyzwania.Kluczowe jest zrozumienie ryzyka i rozpoczęcie wbudowywania bezpieczeństwa w Twoje systemy sterowania automatyką przemysłową.

Zasoby przemysłowe wymagają podejścia bezpieczeństwa wielowarstwowego (defense-in-depth), które łagodzi zagrożenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne.Architektura wielowarstwowych zabezpieczeń bazuje na idei, że każdy pojedynczy punkt ochrony można pokonać.Podejście to wykorzystuje fizyczne, elektroniczne i proceduralne warstwy ochrony i stosuje odpowiednie środki kontroli w celu zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom.

Pomagamy Ci zarządzać zagrożeniami i budować bezpieczniejszy system sterowania przemysłowego, który spełni Twoje potrzeby.Mamy unikalne możliwości i wiedzę, które zaspokoją potrzeby w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ograniczą ryzyko i pozwolą na utrzymanie dyspozycyjności sprzętu w systemach sterowania.

Zaangażowanie w utrzymanie standardów i prowadzenie badań

Ciągłe doskonalenie poprzez współpracę

Współpracujemy i uczymy się od naszych partnerów i innych instytucji badawczych w celu opracowania solidnych i bezpiecznych produktów dla środowisk przemysłowych.Aby zweryfikować, czy nasze produkty spełniają niezbędne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i działania, opracowaliśmy metodologie i narzędzia bazujące na takich standardach jak ISA/IEC 62443, UL, Industrie 4.0 oraz NIST.

Oceń poziom bezpieczeństwa

Zrozum zagrożenia dla bezpieczeństwa i sposoby ich niwelowania

Użyj tego narzędzia oceny bezpieczeństwa do mierzenia/porównywania aktualnego poziomu ryzyka przemysłowego.Możesz porównać swoją firmę do innych organizacji w Twojej branży i zacząć łagodzić potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

Oceń swoje ryzyko dla bezpieczeństwa

Zaufani i transparentni

Poprawa bezpieczeństwa produktów i partnerstwo z klientami przy zarządzaniu ryzykiem

Budowanie bezpieczniejszych systemów zaczyna się od korzystania z bezpieczniejszych produktów.Nasi klienci mogą mieć pewność, że używamy solidnego, usystematyzowanego i bezpiecznego cyklu rozwoju przy wbudowywaniu bezpieczeństwa do produktów już na samym początku.Nasze procesy spełniają wymagania programu norm i wymagań bezpieczeństwa dla całej firmy zarządzanego przez nasze biuro bezpieczeństwa produktowego.Nasi eksperci ds. bezpieczeństwa otrzymują na bieżąco szkolenia dot. standardów, technologii i narzędzi koniecznych do wdrożenia najnowszych zasad i działań w zakresie bezpieczeństwa.Zagrożeń nie można wyeliminować zupełnie, ale gdy się pojawią, będziemy mieć przygotowany odpowiedni plan.Wykorzystując nasz proces reagowania na incydenty, nasz zespół reagowania ocenia zagrożenie, opracowuje plany likwidacji zagrożenia i zapewnia terminową komunikację z naszymi klientami w całym procesie.

Czy masz problem z bezpieczeństwem?

Aby zgłosić niepokojące sytuacje lub problemy z produktami Rockwell Automation wdrożonymi do większych systemów, napisz do nas na adres secure@ra.rockwell.com. Komunikuj się z nami bezpiecznie, używając zabezpieczenia PGP Public Key Block.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.