Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i produktywności

Bezpieczeństwo i wydajność ludzi, maszyn i procesów to kluczowy element każdej zrównoważonej działalności gospodarczej.Badania wykazały, że podmioty osiągające najlepsze wyniki w swojej klasie mają wyższą całkowitą efektywność wyposażenia (OEE).Dodatkowo w ich przypadku występuje mniej niezaplanowanych przestojów oraz mniej niż połowa wypadków z obrażeniami niż w przypadku podmiotów o średnich wynikach.Jako największy dostawca automatycznych zabezpieczeń na świecie, pomożemy Ci opracować bezpieczniejsze i bardziej wydajne rozwiązania.

Zoptymalizuj bezpieczeństwo, produktywność i czas przygotowania

Usługi, narzędzia i technologia zapewniające największą wydajność w swojej klasie

Wiele badań wykazało, że podmioty osiągające najlepsze wyniki w swojej klasie charakteryzują się całkowitą efektywnością wyposażenia (OEE) na poziomie 5 - 7%, czasem niezaplanowanych przestojów krótszym o 2 - 4% i mniej niż połową wypadków z obrażeniami w porównaniu do podmiotów osiągających średnie wyniki.Wyniki te są zapewniane poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, który wynika z trzech kluczowych komponentów:

  • Kultura organizacyjna (zachowania);
  • zgodność (procesy i procedury);
  • technologia (urządzenia pomagające chronić pracowników i optymalizujące produktywność).

Sprawdź miejsce swojej organizacji w rankingu Safety Maturity Index™.Opracuj sprawdzony 5-etapowy plan redukcji ryzyka, zwiększenia produktywności i zgodności z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.A wszystko to przy krótszym czasie przygotowania i mniejszych kosztach.

Poziom bezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność pracy

Na poziom bezpieczeństwa składają się trzy kluczowe elementy: kultura pracy (zachowanie), zgodność (procedura) oraz kapitał (wdrożenie technologii).

Współpracując z naszymi partnerami w zakresie rozwoju kultury pracy opracowaliśmy narzędzia pomiarowe oraz sprawdzony, 5-etapowy proces poprawy poziomu bezpieczeństwa.Proces ten wymaga współpracy między działem bezpieczeństwa i higieny pracy, działem operacyjnym i działem technicznym w celu zapewnienia wydajności najlepszej w swojej klasie.

Narzędzia do przygotowania systemu bezpieczeństwa

Zwiększ poziom zgodności i skróć czas przygotowania systemu bezpieczeństwa

Dokumentacja Safety Automation Builder i Safety Function to narzędzia projektowe ułatwiające projektowanie systemu bezpieczeństwa, jego implementację i weryfikację.Narzędzia te pomagają klientom w zwiększeniu zgodności i zmniejszeniu kosztów poprzez poprowadzenie przez przygotowanie własnego systemu bezpieczeństwa.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.