Konserwacja i wsparcie techniczne w przemyśle

Popraw funkcjonowanie dzięki usługom wsparcia przemysłowego

Czy jesteś pod ciągła presją podwyższania wydajności i minimalizowania przestojów?Nie jesteś sam.Potrzebujesz wsparcia technicznego, pomocy technologicznej lub szkolenia pracowników? Wszystko to znajdziesz u nas.Nasze usługi utrzymania przemysłowego oparte na danych i efektach mogą zapewnić konkretne wsparcie, które pomoże Ci maksymalizować produktywność, minimalizować ryzyko operacyjne i spełniać Twoje cele biznesowe.

Dlaczego warto wybrać usługi automatyzacyjne Rockwell?

Dopasowane do potrzeb usługi mogą zaspokoić Twoje wyjątkowe potrzeby zawsze i w każdym miejscu

Wyzwania, przed którymi stajesz, mogą być różne w zależności od danego dnia, miejsca i branży.Masz braki w kwalifikacjach, które obserwujesz w jednej dziedzinie i chcesz poprawić bezpieczeństwo w innej.Chcesz zoptymalizować wydajność w obszarach, w których jest ona niska.Chcesz zmodernizować technologię we wszystkich swoich lokalizacjach.

Bez względu na wyzwanie, mamy usługę lub zestaw usług, które możemy dopasować do Twoich konkretnych potrzeb.Nasza kadra 3 400 inżynierów i kierowników projektów ma średnio 13 lat doświadczenia i głęboką wiedzę w konkretnych dziedzinach w wielu różnych branżach.Współpracujemy z klientami w ponad 80 krajach, aby pomóc im minimalizować ryzyko, poprawiać produktywność i nie tylko.Możesz polegać na:

  • naszej globalnej sieci wyszkolonych w zakładach specjalistów świadczących usługi w terenie,
  • centrach naprawczych posiadających certyfikat SO,
  • centrach szkoleniowych uznanych przez ACET,
  • certyfikowanych centrach obsługi telefonicznej i narzędziach online.

Wykorzystaj Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT)

Internet Rzeczy zmienia kształt produkcji dzięki wykorzystaniu komunikujących się inteligentnych zasobów, mobilności, nowych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa oraz dużych ilości danych i ich analizy.

Czy jesteś w zasięgu inteligentnych technologii?

Zrozum lepiej i ulepsz swoją działalność

Połączone inteligentne urządzenia otwierają nowe perspektywy w zakresie wglądu w procesy.Dane i ich analiza pozwalają na szybsze podejmowanie trafnych decyzji.Błyskawiczna łączność tworzy nowe możliwości współpracy.Odkryj, jak możesz przekształcić swoje przedsiębiorstwo dzięki naszym usługom zdalnego monitorowania i analizy.

Wykorzystaj swoje dane

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.