Automatyka przemysłowa i sterowanie

Budowa skalowalnych inteligentnych maszyn i wprowadzanie inteligentnej produkcji

Błyskawiczny rozwój technologii w systemach automatyki przemysłowej wymaga ściślejszej integracji pomiędzy urządzeniami na poziomie produkcyjnym i poziomie reszty przedsiębiorstwa.Integracja ta wymaga bezpiecznej infrastruktury sieciowej, inteligentnych urządzeń do efektywnego gromadzenia danych i umiejętności przetwarzania danych w przydatne informacje.

Integracja kontroli i informacji w całym przedsiębiorstwie pozwala naszym klientom optymalizować ich działalność poprzez połączenie zakładu, lokalizacji, infrastruktury i ludzi.Zapewniamy automatyzację i kontrolę przemysłową dzięki naszym systemom kontroli, sterowania silnikami oraz dzięki ofercie urządzeń inteligentnych.Połączenie tych trzech platform jest zaprojektowane tak, aby pomóc Ci w zbudowaniu jak najefektywniejszego systemu automatyki przemysłowej, który spełni Twoje potrzeby.

Skalowalna linia automatyki przemysłowej

Bazuj na nowoczesnych technologiach

Gdy zaczniesz budować połączone przedsiębiorstwo, będziesz potrzebował systemu automatyki i kontroli, w którym wszystkie urządzenia są bezproblemowo zintegrowane i nie stanowią jedynie zbioru pojedynczych produktów.Opracowaliśmy i dopasowaliśmy nasze produkty, oprogramowanie i usługi tak, aby pomóc Ci zbudować most pomiędzy systemami w maszynach i systemami w przedsiębiorstwie w celu usprawnienia procesu decyzyjnego.

Oferujemy skalowalne i przyszłościowe rozwiązania bazujące na współczesnych technologiach, aby pomóc Ci budować bezpieczną infrastrukturę działającą w czasie rzeczywistym, która pomoże Ci wypracować trwałe efekty.

Pojedyncza bezpieczna infrastruktura sieciowa

Integrowanie systemów przemysłowych z systemami przedsiębiorstwa

Producenci coraz częściej wyrażają potrzebę sprawniejszej wymiany lepszych informacji pomiędzy sferami ich działalności.Pozyskiwanie i wykorzystywane informacji w czasie rzeczywistym może przyczyniać się do poprawy elastyczności i produktywności Twojego przedsiębiorstwa.Dzięki sieciom EtherNet/IP™ Twój zakład i całe przedsiębiorstwo może być solidnie i bezpiecznie połączone.Przyjmujemy holistyczne i otwarte podejście do bezpiecznego łączenia przedsiębiorstwa.Nasze specjalistyczne produkty, rozwiązania i usługi pomogą Ci we wprowadzeniu rozwiązań w zakresie infrastruktury sieciowej, bezpieczeństwa przemysłowego, automatyzacji i informatyzacji.

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.