The Connected Enterprise

Wykorzystaj inteligentną produkcję

Inteligentna produkcja to klucz do cyfrowej transformacji.Połączone inteligentne urządzenia otwierają nowe perspektywy w zakresie wglądu w procesy.Dane i ich analiza pozwalają na szybsze podejmowanie trafnych decyzji.Błyskawiczna łączność tworzy nowe możliwości współpracy.

The Connected Enterprise umożliwia tę współpracę.Łączy ono sieci na poziomie zakładu i przedsiębiorstwa oraz zapewnia bezpieczne połączenia między osobami, procesami i technologiami.

Inteligentna produkcja

Odkryj, jak ożywić Przemysłowy Internet Rzeczy

Inteligentna produkcja i operacje przemysłowe opierają się na nowej drodze w przyszłość.Ten nowy kierunek w dużej mierze opiera się na łączności i wiedzy – urządzenia i procesy są połączone, monitorowane i optymalizowane.

Inteligentne operacje wymagają zastosowania nowych technologii burzących stary porządek – od analityki i urządzeń przenośnych do współpracy maszyn.Technologie te komunikują się ze sobą i przystosowują do warunków wewnętrznych i zewnętrznych.Wymagają również nowych strategii, które sprawiają, że większość tych technologii umożliwia tworzenie elastycznych, wydajnych, szybko reagujących i bezpiecznych operacji.

Dowiedz się, jak nowe technologie i strategie mogą Ci pomóc w tworzeniu inteligentnych, bezpiecznych operacji.

Czy jesteś gotowy?

Wyniki badania wykazały, że przemysł jest chętny, lecz nieprzygotowany na przyjęcie przemysłowego Internetu Rzeczy

Nadeszła era przemysłowego Internetu Rzeczy.To rozprzestrzenienie się połączonych urządzeń inteligentnych może udoskonalić praktycznie każdy aspekt działalności biznesowej.

Ten potencjał nie umknął uwadze producentów.Trzy czwarte producentów twierdzi, że zwiększą wykorzystanie inteligentnych urządzeń lub wbudowanych technologii inteligentnych w produkcji w ciągu najbliższych dwóch lat.Wielu producentów twierdzi również, że nie mają pewności, jak wykorzystać przemysłowy Internet Rzeczy do przełożenia na wyniki finansowe. Muszą wprowadzić wymagane zmiany na poziomie operacyjnym, aby móc go wykorzystać.

Dowiedz się więcej na temat planów producentów w zakresie wykorzystania przemysłowego Internetu Rzeczy oraz wyzwań w zakresie gotowości, jakim muszą najpierw stawić czoła.

Około dwie trzecie kierownictwa zakładów produkcyjnych jest zdania, że przemysłowy Internet Rzeczy zwiększy ich dochody w ciągu najbliższych pięciu lat.

Badanie MPI Internet of Things

Studia przypadków

Wiele organizacji już wprowadza koncepcję The Connected Enterprise.Łączą sieci, tworząc wspólną platformę produkcyjną i uzyskują bezprecedensowy dostęp do danych.Obserwują prawdziwe wyniki biznesowe obejmujące:

  • wzrost produktywności rzędu 4 - 5% rocznie;
  • zmniejszenie ilości odpadów generujące tysiące dolarów oszczędności;
  • krótszy czas wprowadzania produktów na rynek, co obejmuje zakłady osiągające status operacyjny w ciągu kilku tygodni zamiast miesięcy;
  • poprawę jakości powodującą obniżenie liczby wadliwych produktów o połowę;
  • terminowe dostawy wzrastają z 82 do 98%.

Przekonaj się, jak organizacje zamieniają przygodę z The Connected Enterprise w pasmo sukcesów.

Umożliwianie wprowadzenia rozwiązania The Connected Enterprise

Jak możemy Ci pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.