Centrum EMEA Connected Enterprise

Wprowadzanie cyfryzacji w życie

Centrum Obsługi Klienta Regionu EMEA Connected Enterprise zapewnia możliwość otrzymywania indywidualnych porad dotyczących inteligentnych zakładów w połączeniu z kompleksowym przeglądem rozwiązań z zakresu koncepcji Connected Enterprise.

Opracowywanie odpowiednich strategii

Firmy produkcyjne ze wszystkich branż starają się znaleźć odpowiednią strategię cyfrową dostosowaną do swoich potrzeb, a w złożonej dziedzinie inteligentnych zakładów każde przedsiębiorstwo ma własne wymagania.

Nasze podejście do Connected Enterprise zapewnia klientom kompleksową koncepcję, dzięki której mogą już dziś rozpocząć wdrażanie wielu zasad dla inteligentnych zakładów. Centrum Obsługi Klienta jest idealną platformą do interaktywnego wspierania klientów w kwestii możliwości oferowanych przez cyfryzację, a także pozwala na wspólne opracowywanie strategii dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

Skorzystaj z naszej wiedzy o cyfryzacji

Z powodzeniem wdrożyliśmy koncepcję Connected Enterprise we własnych zakładach produkcyjnych w ramach wdrażania cyfryzacji. Odwiedzając Centrum Obsługi Klienta, możesz odkryć, czego się nauczyliśmy oraz doświadczyć zalet wynikających z cyfryzacji bezpośrednio na miejscu.

Za pomocą dokładniejszego połączenia systemów produkcji i systemów informatycznych można dowiedzieć się, w jaki sposób zwiększyć wydajność, zmniejszyć koszty i jednocześnie oszczędzać zasoby. Dzięki inteligentnemu monitorowaniu i przejrzystym procesom klient ma zawsze dostęp do szczegółowego przeglądu operacji. W ten sposób można zoptymalizować produkcję i szybciej reagować na zmiany na rynku, nie obniżając jakości i utrzymując przewagę konkurencyjną.

Interaktywne prezentacje

Goście mogą zobaczyć interaktywne prezentacje i przykłady zastosowania, a także obserwować na żywo operacje w naszych zakładach produkcyjnych z dostępem do danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Koncepcje inteligentnych zakładów

Nasi specjaliści ds. Connected Enterprise będą mogli doradzić, dostosowując swoje zalecenia do specyficznych potrzeb Twojej firmy, aby optymalnie wdrażać koncepcje inteligentnych zakładów.

„W ramach koncepcji Connected Enterprise opracowaliśmy model wykonawczy, który ma ułatwić naszym klientom wdrożenie wizji inteligentnego zakładu”.

Thomas Donato, prezes na Europę, Bliski Wchód i Afrykę w firmie Rockwell Automation

Lokalizacja

Centrum położone jest w niemieckim mieście technologii – Karlsruhe:

Zur Gießerei 19
76227 Karlsruhe
Niemcy

Kliknij obraz po prawej, aby zobaczyć lokalizację na Mapach Google.

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz odwiedzić Centrum Obsługi Klienta? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.