De Connected Enterprise

Maak ruimte voor kansen in plaats van cyberaanvall

U bent gemiddeld 50.000 keer per dag doelwitIndustriële beveiliging – Loopt u meer risico?


Iedere machine, computer en verbinding in uw onderneming is een potentieel toegangspunt voor aanvallen. En met 50.000* netwerkinbraken die per dag worden ontdekt, is de kans groot dat een aanval slaagt.

Het samenvoegen van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) levert enorme mogelijkheden op voor efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid. Maar het brengt ook verhoogde kwetsbaarheid met zich mee.

Daarom is het van essentieel belang dat u alle facetten van uw IT-/OT-infrastructuur grondig evalueert; dat alle kwetsbaarheden worden opgespoord; en dat deze kwetsbaarheden worden beschermd met effectieve beveiligingstechnologie.

Het Internet of Things (IoT) vereist een meerlaagse beveiligingsaanpak. Met fysieke en elektronische beschermingsmaatregelen zorgt u voor een uitgebreide verdediging en meerdere niveaus waar veiligheidsaanvallen kunnen worden tegengehouden.


*Bron: Cisco 2014 Annual Security Report (Jaarlijks beveiligingsrapport Cisco 2014).

Industriële netwerkbeveiliging in 10 stappen

Kom erachter hoe veilig uw netwerk werkelijk is

Ongeautoriseerde toegang en externe hackers kunnen een risico vormen voor de bescherming van uw intellectuele eigendom. Wij helpen u in 10 stappen naar een snel, robuust en veilig netwerk.

Uw veiligheidsrisico's minimaliseren

Ontdek hoe u kunt profiteren van een nieuw connectiviteitstijdperk

Verbeterde connectiviteit brengt zowel risico's als voordelen met zich mee. Ons Connected Enterprise-stappenplan biedt ondersteuning bij het afwegen van de voor- en nadelen.

Handleiding Connected Manufacturing (Verbonden productie)

Ontdek hoe u standaardisering en integratie kunt doorvoeren

Om volledig te integreren en de Connected Enterprise te verwezenlijken, hebt u standaardisering en een veilige infrastructuur nodig. Kom te weten hoe u met behulp van standaardisering een succesvolle productie tot stand kunt brengen.

Bescherm intellectuele eigendom in uw apparatuur

Hoe kunt u uw Connected Enterprise beschermen?

Van bijna 50% van de machine- en apparatuurbouwers (OEM's) zijn machines weleens onrechtmatig gekopieerd. Hier vindt u de beveiligingsstappen die u moet nemen.

Op weg naar de Connected Enterprise

Een betere informatie-uitwisseling leidt tot een betere besluitvorming

Top performers hebben met de Connected Enterprise hun nettomarge met wel 24% vergroot.

Oplossingen voor industriële beveiliging

Begin met het ontwikkelen van veiligere omgevingen

Van de onderneming tot het eindproduct – spoor de risico's in uw besturingssystemen op en pak ze aan om een veilige, gemeenschappelijke omgeving neer te zetten.