교육 제품

필요한 때 필요한 장소에서 이루어지는 교육

노동력은 전과는 다르게 압박을 받고 있습니다. 생산성을 설계, 운영 및 유지해야 하는 시스템은 더 복잡하게 연결되었습니다. 다양한 기술이 필요해지면서 역할 및 책임이 확장되었고 고령의 직원이 은퇴하면서 기술 및 지식에도 격차가 생겼습니다. 필요한 때 필요한 장소에서 이루어지는 교육을 통해 이런 문제를 해결할 수 있습니다.


자유 등록 교육

자유 등록 교육

원하는 대로 선택할 수 있는 250여 가지 표준 자유 등록 교육 과정을 통해 귀사의 직원은 로크웰 오토메이션 기술 역량을 완벽하게 갖출 준비를 하게 됩니다. 교육 과정은 특정 직무 역할에 맞게 설계되어 있으며 관련된 직무 작업에 초점을 맞춥니다. 교육 과정은 모든 학생에게 개방되며 로크웰 오토메이션 및 파트너가 정한 장소에서 실시됩니다.

자유 등록 과정 등록 방법:

온라인 등록
(미국, 캐나다, 오스트레일리아, 뉴질랜드)
해당 지역의
영업 사무소 또는 대리점에 문의


가상 강의실

가상 강의실

가상 교육은 중요한 대화식 환경을 제공하여 시간 제약으로 인해 작업장에서 벗어날 수 없는 직원에게 교육을 받을 기회를 제공합니다. 따라서 직원이 장기간 여행할 수 없거나, 교육 예산이 제한적이거나, 교육을 보충하려는 경우에 적합합니다 로크웰 오토메이션의 가상 강의실은 강사 주도형 라이브 교육 과정으로, WebEx 기술을 통해 교육생에서 웹 방식의 대화식 교육 환경을 제공하도록 설계되었습니다.

가상 강의실에 대해 자세히 알아보기가상 강의실 교육 과정 보기 설명


현장 교육

현장 교육

일부 기업의 경우 높은 비용과 생산 차질로 인해 직원을 외부 교육에 보내기 어려울 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 현장 교육 솔루션은 이러한 경우에 매력적인 대안을 제시합니다. 다음과 같이 고객의 요구 사항에 맞게 맞춤형으로 제공합니다.

  • 날짜와 시간 선택
  • 이동 또는 학급 크기 선택
  • 학생의 선행 조건과 현재 기술 수준을 기준으로 표준, 맞춤, 주문 제작 콘텐츠 사용 가능
  • 고객 시설, 교육 센터, 생산 현장 등에서 수업 가능

현장 교육


컴퓨터 및 웹 기반 교육

컴퓨터 및 웹 기반 교육

컴퓨터 기반 교육 과정은 작업자에게 더 편리하고 고용주에게는 더 경제적일 뿐 아니라 스스로 진도를 조절하는 자율형 교육을 지원합니다. 빠른 속도로 새로운 기술을 습득하고 유지할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 웹 기반 교육 과정은 이런 모든 장점을 제공하는 것은 물론 참여를 유도하는 상호 교환 기능을 제공하여 교육 경험을 향상시킵니다.

컴퓨터 및 웹 기반 과정


제품 기반 교육

제품 기반 교육

로크웰 오토메이션의 최신 소프트웨어와 하드웨어 애플리케이션을 배워 보십시오. 필요에 맞게 다양한 옵션으로 구성된 여러 강좌가 있습니다.

FactoryTalk 교육PLC 교육


교육 워크스테이션

교육 워크스테이션

교육 워크스테이션에서는 실질적인 자율 교육 강의를 이용할 수 있습니다. 표준 워크스테이션을 선택하거나 특정 필요에 맞도록 워크스테이션을 맞춤 제작할 수 있습니다.

  • 유지보수, 문제 해결 및 프로그래밍 기술을 강화 및 연습
  • 신입 직원 교육
  • 한 기술에서 다른 기술로 이전하는 것이 수월해짐

표준 워크스테이션에는 드라이브, HMI, I/O 시스템, 모션 컨트롤 등이 포함됩니다.

교육 워크스테이션


업무 지원 자료

업무 지원 자료

수상 경력이 있는 로크웰 오토메이션의 업무 지원 자료는 필수적인 작업 정보를 제공하여 가장 나쁜 순간에 발생할 수 있는 오류를 최소화합니다.

로크웰 오토메이션의 업무 지원 자료는 상세한 수준으로 작성되어 모범 사례를 일관되게 제공합니다. 로크웰 오토메이션은 가장 일반적인 로크웰 오토메이션 하드웨어 및 소프트웨어 관련 작업에 대한 세부 지침을 담은 표준 가이드와 공장별 시스템 및 애플리케이션을 작동하도록 마련된 맞춤형 가이드를 모두 제공합니다.

업무 지원 자료


맞춤 교육

맞춤 교육

교육 요구 사항이나 사업 목표를 달성하기 위해서는 맞춤형 커리큘럼이 필요한 경우도 있습니다. 로크웰 오토메이션의 맞춤 교육이 바로 그 답입니다. 생산 기술, 작업자 기술, 지식 요구 사항 및 교육 시간과 예산을 기준으로 교육을 맞춤화할 수 있습니다. 데이터 베이스의 1,200개 이상의 교육으로 이루어진 커리큘럼을 통해 복합 기술 교육, 입문 과정, 재교육 과정, 소프트웨어 숙달 강좌 또는 집중 교육을 들을 수 있습니다.

해당 지역의 영업 사무소 또는 대리점에 문의


글로벌 인증 프로그램

글로벌 인증 프로그램

인증 프로그램은 기술적 기술 및 지식을 개발하고 이를 공장 시스템에 적용할 수 있도록 하여 품질, 효율 및 생산성을 높이는 전문 교육을 제공합니다.

이 프로그램은 정규 교육 프로그램을 통해 경쟁에서 앞서나가고 최신 자동화 제어 기술을 통해 기술 및 지식을 촉진하며 전문가로서의 인지도 및 신용을 얻고자 하는 유지보수 또는 프로그래밍 전문가를 대상으로 합니다.

산업용 사물인터넷 커리큘럼

Featured

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-3, products/KR_prd_training)
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/KR_prd_training)

연락처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.