안전 장치 장착 시스템

인력, 환경 및 중요 제어 자산 보호

자동화 전략의 핵심은 인력, 프로세스 및 주변 환경을 보호하는 것입니다. 로크웰 오토메이션은 프로세스 안전 요구 사항을 충족하는 데 도움이 될 전문 제품 포트폴리오를 제공합니다. 로크웰 오토메이션의 아키텍처는 안전 장치, 폴트 방지 및 삼중 모듈형 이중화(TMR) 등 시스템 구성요소 및 확장 가능한 옵션에 대한 폴트 방지 기능을 지원합니다. 또한 로크웰 오토메이션은 인증된 functional safety 엔지니어와 함께 완벽한 프로세스 안전 솔루션을 설계, 구현 및 배포할 수 있도록 전담 지원 인력도 운영하고 있습니다.


확장 가능한 폴트 방지 제어 시스템

확장 가능한 폴트 방지 제어 시스템

프로세스 안전 애플리케이션에는 대체로 동일한 제어 전략에서 SIL 1 ~ SIL 3의 여러 SIL 수준이 필요하므로 확장하여 이러한 요구 사항을 충족할 수 있는 비용 효율적인 시스템이 필요합니다. 로크웰 오토메이션의 AADvance® 컨트롤 시스템은 최고의 성능 및 가치는 물론 진정한 분산 프로세스 안전 아키텍처를 제공합니다.

AADVance 컨트롤 시스템


대규모 프로세스 안전 시스템을 위한 SIL 3

대규모 프로세스 안전 시스템을 위한 SIL 3

Trusted®는 모든 상황에서 안전 및 가용성을 최대화하도록 설계된 삼중 모듈식 이중화(TMR) 컨트롤러입니다. 폴트 방지 아키텍처의 Trusted는 시스템 트립 오류를 사실상 제거하며, 고유한 안전 관련 기능을 토대로 높은 가용성을 발휘합니다.

Trusted 컨트롤 시스템


패키지형 안전 솔루션

패키지형 안전 솔루션

OptiSIS™ 패키지형 안전 솔루션은 엔지니어링 및 안전과 관련된 수동 규제 준수 작업보다는, 안전 기능 구성에 중점을 둡니다. 100개 이하 I/O 범위 내 애플리케이션의 경우, OptiSIS는 위험 완화, 더 짧은 리드 타임 및 더 저렴한 설치 비용을 제공합니다.

OptiSIS 안전 솔루션


표준 컨트롤러 안전 솔루션

표준 컨트롤러 안전 솔루션

ControlLogix® SIL 2 솔루션은 이러한 SIL 2 기본 프로세스 컨트롤 시스템 및/또는 시스템 종료를 허용하지 않는 프로세스 안전 시스템에 대해 매우 높은 수준의 가용성을 제공합니다.

ControlLogix SIL 2 솔루션

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/KR_prd_safety-instrumented-systems)

연락처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.