모터 컨트롤 센터(MCC)

통합된 모터 컨트롤, 통신 및 안전 기능

로크웰 오토메이션의 Allen-Bradley® CENTERLINE® 저압 및 고압 모터 컨트롤 센터(MCC)는 고객의 전사적 요구에 맞는 최적의 안전, 성능, 그리고 신뢰성을 제공합니다. CENTERLINE MCC 전체 포트폴리오를 통해 동일한 아키텍처, 구성요소, 프로그래밍 언어 및 네트워크를 사용하는 이점을 누려 보십시오. 또한 단일 업체에서 제공하는 타의 추종을 불허하는 지원 서비스를 통해 모터 컨트롤과 관련된 모든 요구를 해결할 수 있습니다.


저압 모터 컨트롤 센터(MCC)

저압 모터 컨트롤 센터(MCC)

로크웰 오토메이션의 CENTERLINE MCC는 통합된 제어 기능과 강력한 힘에 견고한 내구성과 최고의 품질을 결합한 솔루션입니다. 보다 지능적인 구성요소와 풍부한 통신 및 안전 옵션을 바탕으로 고객이 원하는 힘, 제어 기능, 정보 요구에 맞는 맞춤 솔루션을 만들 수 있습니다.

IEC MCCNEMA MCC


고압 모터 컨트롤 센터(MCC)

고압 모터 컨트롤 센터(MCC)

고객의 애플리케이션은 고압 모터에 의존하여 가혹한 산업 환경에서도 지속적으로 작동합니다. 시스템을 보호하고 성능을 높이려면 Allen-Bradley CENTERLINE MCC를 선택하십시오. 힘, 제어 기능, 정보 및 안전성 등 고객의 애플리케이션에 필요한 요건을 충족하도록 제작된 제품입니다.

고압 MCC


인텔리전트 MCC 소프트웨어

인텔리전트 MCC 소프트웨어

IntelliCENTER® 기술의 CENTERLINE MCC는 통합 EtherNet/IP 네트워크와 인텔리전트 모터 컨트롤 장비, 그리고 사전 구성된 사용자 인터페이스 소프트웨어를 갖추고 있습니다. 이러한 조합 덕분에 통합 및 설정에 걸리는 시간이 단축되며, 고급 경고 및 진단 정보로 가동시간을 늘려 줍니다.

IntelliCENTER 소프트웨어


전기 안전

전기 안전

ArcShield™ 기술로 전기 안전에 대한 우려를 해소하십시오. 아크 내성을 갖춘 로크웰 오토메이션의 외함은 CENTERLINE MCC 및 고압 PowerFlex 인버터와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 아크 내성 구조는 아크 폭발의 위험한 영향으로부터 직원을 보호해 줍니다.

2100 NEMA 저압 MCC2500 IEC 저압 MCC1500 고압 MCCPowerFlex 7000 드라이브 시스템

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/KR_prd_motor-control-centers)

연락처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.