산업 안전 솔루션

안전 및 생산성 솔루션

사람, 장비 및 프로세스의 안전과 생산성은 지속 가능한 비즈니스의 핵심 요소입니다. 업계 최고의 기업이 더 높은 종합설비효율(OEE)을 달성했다는 것이 여러 연구에서 드러났습니다. 또한 예정에 없는 가동 중단 시간이 적었고, 작업자 상해율이 평균의 절반 미만이었습니다. 세계에서 가장 큰 안전 자동화 제공업체로 선정된 로크웰 오토메이션이 귀사가 더 안전하고 더 생산성 높은 솔루션을 개발할 수 있도록 도와 드립니다.

안전, 생산성 및 설계 시간 최적화

업계 최고 성능의 서비스, 툴, 기술

업계 최고의 기업에서는 OEE가 5 - 7% 더 높고, 예정되지 않은 가동 중단 시간이 2 - 4% 더 낮으며, 작업자 상해율이 평균의 절반 미만이라는 것이 수많은 연구에서 드러났습니다. 이는 다음과 같은 세 가지 핵심 구성요소로 이루어진 안전 성숙도를 개선한 결과입니다.

  • 기업 문화(행동)
  • 준수(프로세스 및 절차)
  • 기술(작업자를 보호하고 생산성을 극대화할 수 있도록 돕는 장비)

Safety Maturity Index™에서 귀사가 속한 위치를 알아보십시오. 입증된 5단계 계획을 수립하여 위험을 줄이고, 생산성을 향상하고, 국제 안전 표준 준수를 개선하는 동시에, 시스템 개발 시간을 단축하고 비용을 절감하십시오.

안전 성숙도

안전 및 생산성 성과 향상

안전 성숙도는 문화(행동), 준수(절차), 자본(기술 개발)이라는 세 가지 핵심 요소가 결합된 것입니다.

로크웰 오토메이션은 문화 개발 부문에서 파트너와 협력하여 안전 성숙도를 개선하기 위한 측정 툴과 입증된 5단계 프로세스를 개발했습니다. 이 프로세스를 통해 업계 최고의 성과를 달성하려면 환경보건 및 안전(EHS), 운영, 엔지니어링 간의 협력이 필요합니다.

조직의 안전 성숙도를 높이는 방법 알아보기

안전 시스템 개발 툴

준수를 개선하고, 안전 시스템 개발 시간을 단축

Safety Automation Builder 및 안전 기능 문서는 안전 시스템 설계, 구현 및 검증을 간소화하는 개발 툴입니다. 이러한 툴에서 안내하는 안전 시스템 개발을 통해 준수를 개선하고, 비용을 절감할 수 있습니다.

이 지침에는 안전 시스템 레이아웃, 제품 선정, 안전 분석에 대한 내용이 나와 있습니다. 로크웰 오토메이션의 툴을 통해 글로벌 표준(EN) 국제 표준 기관 13849-1에 명시된 장비 안전 성능 PL(Performance Level) 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 안전 개발 툴에 대해 자세히 알아보기

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERECapabilities Landingcapabilities/KR_cap_safetyrow-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.