ドライブ

ドライブ動作の統合により生産性を向上

Allen-Bradley®のPowerFlex®可変周波数ドライブとKinetix®サーボドライブは、単純なマシン制御から高速な位置決めや高圧制御にいたるまで、さまざまなソリューションを提供します。これらの柔軟な製品ラインは、業務状況を常に把握し生産性を高めるのに役立ちます。


低圧ACドライブ

低圧ACドライブ

PowerFlex低圧可変周波数ドライブは、さまざまな用途に合わせて多種多様な特長と機能を搭載した製品からお選びいただけます。

  • 電力範囲0.25~3000HP/0.2~2200kW、グローバル電圧範囲100~690V
  • 誘導モータと永久磁石モータの両タイプに対応
  • 通信機能と安全機能を搭載
  • Logix制御システムにシームレスに統合

低圧ACドライブ


高圧ACドライブ

高圧ACドライブ

PowerFlex高圧可変周波数ドライブは、要件の厳しい用途にも対応する効率的なモータ制御を提供します。

  • 電力範囲2.3~10kV、モータ電流は最大720A
  • 空冷式と水冷式の両方を用意
  • 高性能トルク制御により単純な速度制御をサポート
  • 通信機能、安全機能、アーク抵抗機能を搭載
  • Logix制御システムにシームレスに統合

高圧ACドライブ


DCドライブ

DCドライブ

PowerFlex DCドライブは柔軟で費用効率に優れたDC制御ソリューションです。

  • 電力範囲1.5~1400HP/1.2~1044kW、グローバル電圧範囲200~690V
  • 用途に応じて柔軟な構成が可能
  • 昇降機用に特殊なトルク制御を搭載
  • Logix制御システムにシームレスに統合

DCドライブ


サーボドライブ

サーボドライブ

当社のサーボドライブは、機械設計を簡易化しながらシステム性能を向上させるソリューションです。

  • 小型の1軸ドライブから高性能の多軸サーボドライブまで幅広い製品を用意
  • 統合モーションドライブがLogixプラットフォームにシームレスに収まり、使いやすいプラグ&プレイ構成を実現
  • ネットワークオプションおよび安全機能を選択可能

サーボドライブ


効率的なソフトウェア構成

効率的なソフトウェア構成

使いやすいソフトウェアパッケージとツールを選択して、ドライブ構成とプログラミングを素早く簡単に実行できます。

ドライブ構成ソフトウェア


プレミア統合

プレミア統合

プレミア統合は、プログラミング時間の短縮、スタートアップの簡略化、診断の効率化を促進します。Studio 5000® Logix Designerソフトウェアを使用して、コントローラプログラミングとドライブ構成、動作、メンテナンスを1つの環境に統合できます。

プレミア統合に関する白書を読む

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/JP_prd_drives)

問い合わせ先

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。