産業用ネットワーク

セキュアで信頼性が高く堅牢な産業用ネットワークを配備

プラントが情報主導型に移行するためには、1つの産業用ネットワークアーキテクチャで構成される強力な基盤が必要です。これがなければ、データを必要な場所に必要なときに状況に適した形で届けることができません。ネットワークインフラ基盤の構築に標準イーサネットとIPを使用すれば、グローバルなデータフローが実現します。

産業用通信プロトコル

標準イーサネットとIPで、将来にも対応可能な産業用ネットワークを構築

EtherNet/IP™はオープンなイーサネットネットワークで、ディスクリート、安全、モーション、プロセス、ドライブ制御といった各アプリケーションに対応します。EtherNet/IPは機械とシステム、企業全体をつなぎ、セキュアかつリアルタイムの情報を実現します。このネットワークによって、情報技術(IT)も運用技術(OT)も事業目標をたやすく達成できるようになります。

当社は、CIP (産業用共通プロトコル)の規格を定義し、その配備のためのツールを開発する組織であるODVAのメンバーです。CIPとは、産業用ネットワークであるEtherNet/IP、ControlNet™、DeviceNet™に共通するアプリケーション層プロトコルのことで、安全、時間同期、モーションコントロール、情報といった機能を実現する産業用ネットワークの構築に用いられます。このプロトコルによってCIP Safety™、CIP Sync™、CIP Motion™、CIP Energy™、CIP Security™の各サービスが提供されます。

産業用ネットワークのトレーニング

ITとOTに関するトレーニング製品を提供

ITとOTがどう連動しているかをしっかり理解した人員が求められている昨今。

当社はシスコ社と協力し、ITとOTの両部門向けにトレーニングおよび認定製品ラインを開発しました。これらは、ネットワークアーキテクチャの統合に必要なスキルを習得するためのもので、このスキルを通じて効率化を図り投資利益率を向上させることができます。

  • Managing Industrial Networks with Cisco Networking Technologies (IMINS)およびCisco Industrial Networking Specialist認定試験
  • Managing Industrial Networks for Manufacturing with Cisco Technologies (IMINS2)およびCisco Certified Network Associate Industrial認定試験

シスコ社とパンドウィット社、ロックウェル・オートメーションが共同開発したIndustrial IP Advantageは、産業用ネットワークの設計に関するバーチャルeラーニングコースです。3社がそれぞれの知識とベストプラクティス、アプリケーションの専門知識を結集し生み出したトレーニングコースで、IPベースの総合的なネットワークアーキテクチャの構築法がわかります。

Industrial IP Advantageトレーニングプログラム

パートナとの提携

プラントと企業ネットワークの統合

ネットワークインフラ基盤を設計し展開するにあたっては、ITとOTがどう連動しているかを把握することが非常に重要です。当社は、両者を統合させてきた実績とシステムをシームレスに稼動させるための知識を備えた業界のリーダと提携しています。

シスコ社との提携

  • 企業ネットワークインフラ基盤に産業用ネットワークを接続
  • 信頼性の高い安全なインフラ基盤を開発
  • テストおよび検証済みのリファレンスアーキテクチャ、産業用ネットワーク製品、ネットワーク設計トレーニングを開発

パンドウィット社との提携

  • 構成済みの物理ネットワーク基盤ソリューション(産業用データセンタやゾーンエンクロージャなど)を提供
  • 産業用ネットワークを企業ネットワークインフラ基盤に接続
  • ネットワーク設計トレーニングを開発
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERECapabilities Landingcapabilities/JP_cap_networksrow-5

詳しくは、当社にご相談ください。

ロックウェル・オートメーションならびに当社パートナの仕事は優れた知識を通じて、自動化の設計と導入をお手伝いしその投資がいかされるようサポートすることです。