急速な変化が起こっている今日の業界では、エンドユーザも、競争の激しい市場で勝つのを支援するスマートで持続可能なソリューションを提供する機械メーカを求めています。プロセス効率の向上や、システムのデジタル化への対応など、当社のスケーラブルなポートフォリオと広範な業界知識は、新しい生産の可能性を推進し、顧客満足度を最大化する加工機、印刷機、ウェブハンドリング機の提供を支援します。
ロール・ツー・ロールからエブリウェア・イン・ビトイーン(ありとあらゆるすべてのもの)までの幅広いパフォーマンス
お客様の要求に応える柔軟な情報対応型の機械を設計します
各企業は、加工機への投資を通して、より迅速な切換え、歩留まりの向上、生産性の向上を実現する方法を模索しています。これに必要とされているのが、移植性の高いセクション、正確な速度機能、さまざまな動作モードに対応する張力およびトルク制御などのテクノロジを備えた、よりスマートかつ最新の機械です。また、需要は確実に変化するため、これらの機械は現在の性能に合わせて最適化され、将来のスマートマニュファクチャリングのニーズを満たすのに十分な柔軟性を備えている必要があります。
ロックウェル・オートメーションを使用すると、次世代のスマート・ウェブハンドリング機の価値を最大化できます。当社はお客様が満たすべき多様な要件を理解して、貴社が顧客に新しいレベルの価値をもたらせる機械を提供するのを支援する幅広いソリューションを提供しています。シンプルなアプリケーションや需要の高いアプリケーションなど、当社が可能な限り最高のスマートマシンの設計を支援いたします。
加工機
とウェブハンドリング機に関する機械メーカライブラリ
すぐに利用できるテスト済みコードを使用して作業を加速し、リスクを軽減
柔軟性があり、モジュール式であって、特定のニーズに合わせて簡単に微調整が可能なアプリケーションプログラム中心のコードを使用して、よりスマートに作業を行う方法をご覧ください。機械装置メーカ(OEM)は、Studio 5000® Application Code Managerを使用して機械メーカライブラリにすばやくアクセスできるため、次のことを実現できます。
- 設計サイクルの短縮
- エンジニアリングコストの削減
- 実行リスクの低減
- 機械の価値の向上
加工およびウェブハンドリングのソリューションの実例をご覧ください
共に、業界を前進させましょう
お客様の機械は顧客が求めるスループットと柔軟性を提供できるものですか?
エンドユーザは、急速に変化する顧客の要求を満たしながらそのプロセスで収益性を維持するのを支援するような革新的なシステムを模索しています。お客様との共同により、当社がより多くのデータ、迅速な切換え、短期間の機能などのニーズを満たす加工機とウェブハンドリング機を設計いたします。共に、お客様が競争上の優位性を高めることができるような最適化された機械を活用して、お客様がより早く市場に参入できるよう当社も支援いたします。
お客様のソリューションを次のレベルへ引き上げる
業界をリードするテクノロジを活用してビジョンを実現
機械の安全性と有効性の向上
安全性を念頭に置く設計を使用して、より生産性の高い機械を製造
稼働時間は継続的に重要となっており、作業者がオートメーションシステムとより緊密に連携することが求められます。機械メーカは、生産するすべてのものにおいて、安全性がどのように役割を果たすかを考慮する必要があります。
当社の革新的な機械安全ソリューションを選択することで、業界標準を満たしながら、お客様の安全性、効率性、生産性の向上に貢献できます。当社の機械安全ソリューションが、より安全な工場フロアの幅広いメリットを提供する上でどのように支援できるかをご覧ください。
- 労働環境の安全向上
- 機械の可用性の向上
- 業界標準への適合
サービスを提供する業界での次の展開を詳しく見る