Industry 4.0 al vostro servizio

La Connected Enterprise

Migliorare le prestazioni industriali

I fermi macchina costano 37 milioni di ore di lavoro all'anno Voi siete un target – 50.000 volte al giorno L'implementazione di una strategia di sicurezza riduce il rischio di lesioni e migliora la produttività Nel giro di 3 anni, non riconoscerete più il panorama industriale

L'informazione è potere...e permettere ai nostri clienti di sfruttarla per migliorare le proprie attività è stata una nostra priorità per decenni.

Sospinto dall'emergere della Industrial Internet of Things e dai progressi tecnologici, tra cui analisi di grandi volumi di dati, monitoraggio remoto e mobilità, l'approccio Connected Enterprise apre tutto un mondo di opportunità grazie a nuove forme di connettività e condivisione delle informazioni.

Con il supporto delle nostre competenze industriali e il sostegno di una serie di iniziative governative e di settore come Industry 4.0, Smart Factories, L'industrie de futur e Smart Manufacturing Leadership Coalition, la Connected Enterprise facilita i processi decisionali, identifica le inefficienze e valorizza la collaborazione.

La Connected Enterprise è in grado di utilizzare al meglio le nuove tecnologie come l'analisi dei big data, il monitoraggio remoto e la mobilità. E le utilizza per aiutare l'industria manifatturiera a: aumentare la produttività, proteggere l'ambiente, garantire la sicurezza delle attività e sfruttare al massimo le informazioni dalla produzione.

Come risolvere i problemi legati a produttività e prestazioni operative?

Aumentate la produttività del 5%

Migliorate la produttività, perfezionate il processo decisionale e ottimizzate le prestazioni operative con la Connected Enterprise.

Le vostre attività sono sicure?

Riducete i fermi macchina del 12% e migliorate la sicurezza

Minimizzate i rischi senza compromettere la produttività. La Connected Enterprise può rivelare nuove informazioni sui fermi macchina imprevisti e aiutare a ridurre le inefficienze.

Come proteggersi dagli attacchi informatici?

Dite basta a paure, incertezze e dubbi

Migliorate la sicurezza della vostra infrastruttura IT (Information Technology) e OT (Operation Technology). Con 50.000 attacchi al giorno, diventa indispensabile identificare i punti deboli e adottare misure per proteggere i sistemi dalla minacce.

Come disporre di informazioni utili a migliorare il processo decisionale?

Il vantaggio competitivo di cui avete bisogno

La Connected Enterprise consente di migliorare il processo decisionale con una migliore conoscenza dei big data e aumentando la visibilità dei dati utilizzabili.

VIDEO: Il nostro percorso verso la Connected EnterpriseScoprite come abbiamo implementato la Connected Enterprise


La Connected Enterprise ci ha aiutato a ottimizzare la visibilità delle informazioni relative a stabilimenti e reti di fornitori per migliorare i processi decisionali.

Conosciamo le sfide che affrontano i costruttori che operano a livello globale e ci impegniamo a sviluppare soluzioni di automazione innovative. Puntando all'identificazione e all'acquisizione dei più importanti dati aziendali, vogliamo migliorare il processo decisionale e la creazione di valore attraverso la nostra Connected Enterprise.

Integrando le informazioni IT e OT sia a livello di impianto che a livello gestionale aziendale, abbiamo ottimizzato le nostre prestazioni in produzione, quelle della rete di fornitura e la flessibilità strategica. Ora stiamo aiutando i nostri clienti a fare lo stesso. Guardate il nostro video per scoprire come.