Convertitori di frequenza

Integrare i convertitori di frequenza per aumentare la produttività

I nostri convertitori di frequenza Allen-Bradley® PowerFlex® e i servoazionamenti Kinetix® offrono una vasta gamma di soluzioni, dal semplice controllo macchina e posizionamento ad alta velocità al controllo a media tensione per applicazioni complesse, che consentono di mantenere il controllo sulle operazioni e di aumentare la produttività.


Convertitori di frequenza in bassa tensione

Convertitori di frequenza in bassa tensione

I convertitori di frequenza a velocità variabile PowerFlex a bassa tensione offrono una vasta gamma di funzionalità e caratteristiche in grado di soddisfare tutte le esigenze applicative.

  • Gamma di potenza da 0,25-3000 CV/0,2-2200 kW, gamma tensione globale 100-690 V
  • Supporto di motori a induzione e a magneti permanenti
  • Funzionalità di comunicazione e sicurezza integrate
  • Integrazione nel sistema di controllo Logix

Convertitori di frequenza in bassa tensione


Convertitori di frequenza in media tensione

Convertitori di frequenza in media tensione

I convertitori di frequenza a velocità variabile PowerFlex a media tensione offrono controllo motori efficiente per applicazioni complesse.

  • Gamma di potenza da 2,3-10 kV con corrente motore fino a 720 A
  • Versioni con raffreddamento ad aria o a liquido
  • Supporto controllo velocità semplice a controllo coppia ad alte prestazioni
  • Funzionalità di comunicazione, sicurezza e resistenza all'arco integrate
  • Integrazione nel sistema di controllo Logix

Convertitori di frequenza in media tensione


Azionamenti CC

Azionamenti CC

I convertitori di frequenza CC PowerFlex offrono soluzioni di controllo CC flessibili e convenienti.

  • Intervallo di potenza 1,5-1400 CV/1,2-1044 kW, intervallo di tensione globale 200-690 V
  • Configurazione flessibile per le applicazioni
  • Controllo coppia specializzato per applicazioni di sollevamento
  • Integrazione nel sistema di controllo Logix

Azionamenti CC


Servoazionamenti

Servoazionamenti

Le nostre soluzioni di servoazionamento sono appositamente studiate per semplificare il progetto della macchina aumentandone nel contempo la produttività.

  • I servoazionamenti vanno dai monoasse compatti ai multiasse ad alte prestazioni
  • I servoazionamenti Integrated Motion si integrano nella piattaforma Logix per una configurabilità di facile utilizzo e plug-and-play
  • Sono disponibili diverse opzioni di rete e un'ampia gamma di funzioni di sicurezza

Servoazionamenti


Configurazione software efficiente

Configurazione software efficiente

Sono disponibili pacchetti e strumenti software di facile utilizzo per velocizzare e semplificare la configurazione e la programmazione dei convertitori di frequenza.

Software di configurazione convertitori


Premier Integration

Premier Integration

Premier Integration consente di ridurre il tempo di programmazione e di semplificare le operazioni di avvio e diagnostica. È possibile integrare la programmazione dei controllori, la configurazione dei convertitori, il funzionamento e la manutenzione in un unico ambiente con l'applicazione Studio 5000® Logix Designer.

White paper su Premier Integration

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/IT_prd_drives)

Contattaci

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.