Fare industria 4.0

Un’opportunità concreta di investimento

Il Piano Industria 4.0 offre opportunità per gli investimenti nella digitalizzazione con l’uso di tecnologie innovative.

Tecnologie per innovare

Le tecnologie per fare Industria 4.0

Il Piano Nazionale Industria 4.0 è uno strumento di politica industriale che prevede 13 miliardi di investimenti pubblici dal 2017 al 2020, con 1,4 miliardi di questi previsti per il primo anno perchè super e iperammortamento pur riguardando interventi iniziati nel 2017, hanno un percorso fiscale che segue le quote di ammortamento e si manifesta nel 2018.

Il Piano Industria 4.0 rappresenta una grande occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale. Inserito nella Legge di Bilancio 2017, il Piano prevede un insieme di misure organiche e complementari volte a favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività. Si tratta di misure che ogni azienda può attivare in modo automatico senza ricorrere a bandi o sportelli e, in molti casi, senza vincoli dimensionali, settoriali o territoriali.

Il Piano offre diverse opportunità per quelle aziende che vogliono investire nella digitalizzazione, puntando su una serie di tecnologie innovative e ben identificate.

STRUMENTI PER INVESTIRE

Iperammortamento

E’ stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 un iperammortamento pari al 250% dei beni Industria 4.0 acquistati entro il 31 Dicembre 2017. Qui di seguito tutti i dettagli.

Superammortamento

E’ stata estesa la durata del superammortamento (140%) a tutto l’anno 2017 estendendo i benefici agli asset immateriali come i software funzionali all’innovazione tecnologica, ma non embedded in macchine e impianti.

Iperammortamento

Beneficiari, Limiti di Investimento, Vincoli Temporali e Formali, Caratteristiche

BENEFICIARI: tutte le imprese esclusi i professionisti

LIMITE DI INVESTIMENTO: non esiste un limite di valore minimo e massimo

VINCOLI TEMPORALI:

A. Ordine entro il 31 dicembre 2017
B. Anticipo del 20% entro il 31 dicembre 2017     
C. Data di completamento dei lavori: 30 settembre 2018

VINCOLI FORMALI E SOSTANZIALI:

A. Per beni di valore superiore a 500.000€ è necessaria la dichiarazione di un professionista autorizzato.
B. Per beni di valore sino a 500.000€  è sufficiente la dichiarazione del legale rappresentante
C. Conformità alle caratteristiche tecniche tali da includere i beni nell’elenco di cui all’allegato A della Legge
D. Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura    

CARATTERISTICHE: il Piano Nazionale italiano Industria 4.0 ha l’obiettivo di:

  • incentivare le aziende a investire in tecnologie innovative 
  • aumentare le risorse destinate a Ricerca, Sviluppo ed Innovazione

Per raggiungere questo obiettivo, la Legge di Bilancio 2017 ha definito un iperammortamnento del 250% per gli investimenti identificabili come Industria 4.0.

PRECISAZIONE DEL MINISTERO: interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

Iperammortamento

Precisazione del Ministero - Interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura

"Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell'ottenimento del beneficio dell’iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP)."

Le specifiche del protocollo EtherNet/IP sono documentate, disponibili pubbicamente e riconosciute a livello internazionale in IEC/EN 61158/61784, oltre a basarsi integralmente sugli standard Ethernet RFC, definiti dall’Internet Engineering Task Force (IETF).

Rockwell Automation per fare Industria 4.0

Rockwell Automation - Il vostro Partner per fare Industria 4.0

Come si crea un progetto INDUSTRIA 4.0?

Se producete macchine automatiche o impianti, troverete di sicuro la vostra tipologia nell’allegato A della legge; a questo punto dovrete solo rispondere ad alcuni semplici requisiti tecnici per i quali potrete usare i nostri prodotti e servizi.

Per il controllo con PLC potrete scegliere un nostro controllore ControlLogix o CompactLogix, mentre potrete usare i nostri pannelli operatori PanelView per realizzare interfacce uomo-macchina semplici ed intuitive.

Per il controllo continuo del vostro processo è possibile usare dispositivi di monitoraggio dei consumi energetici Power Monitor e delle vibrazioni Dynamix.

Per essere certi che la vostra macchina risponda agli standard di sicurezza (Safety) vigenti è possibile richiedere la consulenza di nostro personale specializzato (CSM).

Per l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, il protocollo EtherNet/IP (definito negli standard EN/IEC 61158/61784) supportato da tutti i nostri dispositivi garantisce la piena compatibilità con gli standard ethernet TCP/IP integrandosi facilmente nel contesto informatico in cui la vostra machina sarà installata utilizzando per esempio apparati di networking della serie Stratix.

Per soddisfare i requisiti aggiuntivi possono essere utilizzati componenti industriali per la telediagnosi o il teleservice e Firewall di ultima generazione.

Le nostre tecnologie per fare Industria 4.0

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.