Architettura Integrata



Link correlati

Architettura Integrata

Scalabilità. . . Multidisciplinarità. . . Gestione delle informazioni

Produttori, OEM e integratori di sistemi, si trovano ogni giorno ad affrontare nuove sfide.

Infatti:

Tutte queste sfide devono essere affrontate in un ambiente competitivo e in continuo cambiamento.

FactoryTalk

L'Architettura Integrata di Rockwell Automation consente di migliorare la produttività e di ridurre i costi totali di proprietà fornendo funzionalità, flessibilità e scalabilità senza precedenti. Grazie a sofisticate tecnologie per il controllo, il collegamento in rete, la visualizzazione [Inglese] e la gestione delle informazioni, l'Architettura Integrata è in grado di soddisfare una gamma completa di esigenze per applicazioni di controllo discreto, controllo assi, controllo batch e processo, controllo azionamenti e per la sicurezza.

L'Architettura Integrata, inoltre, contribuisce a migliorare le prestazioni degli impianti e delle aziende gestendone le informazioni, incluse problematiche come qualità e conformità, gestione della produzione e asset management. Sfruttando la connettività di prodotti di terzi parti, l'interoperabilità e l'utilizzo di standard industriali aperti, l'Architettura Integrata assicura l'utilizzo ottimale delle informazioni all'interno dell'impianto o dell'azienda.

A differenza delle architetture tradizionali, l'Architettura Integrata riduce i costi totali di proprietà utilizzando un'unica infrastruttura di controllo per tutti i tipi di applicazioni di automazione di fabbrica, indipendentemente dalle dimensioni. Ciò consente di riutilizzare i piani e le procedure di progettazione in modo da ridurre i costi e i tempi di sviluppo, di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti o del mercato, di ridurre i costi di manutenzione e i tempi di fermo e di semplificare l'accesso ai dati dell'impianto e della produzione dai sistemi gestionali, al fine di migliorare i processi decisionali.

Migliorare la produttività con un'unica soluzione


Oggi, molte società utilizzano sistemi di controllo e informativi diversi per ciascun tipo di area di produzione. Questo approccio implica processi di integrazione dei sistemi complessi e costosi ma, soprattutto, limiti e restrizioni nel processo decisionale che riducono la possibilità di decisioni tempestive e basate su informazioni complete, ritardando di conseguenza le azioni da intraprendere.

Lo scambio di informazioni in tempo reale tra la produzione e il resto dell'azienda è fondamentale per decisioni aziendali che consentano di migliorare la rapidità di risposta, aumentare la produttività, ridurre i costi e garantire la conformità alle normative.

A differenza delle architetture convenzionali, l'Architettura Integrata fornisce soluzioni scalabili e completamente integrate per tutte le aree di controllo e di informazione, offrendo prestazioni e conoscenze che consentono di ottimizzare la produzione, rispondere più rapidamente alle richieste dei clienti o del mercato e ridurre i costi. L'Architettura Integrata rappresenta un reale vantaggio competitivo.

La descrizione migliore del valore dell'Architettura Integrata di Rockwell Automation è, senza dubbio, quella offerta dai clienti.

Maggiore flessibilità

"La scalabilità del sistema ci consente di eseguire gli aggiornamenti in modo semplice, permettendo agli utilizzatori finali di essere più competitivi nel mercato, grazie all'affidabilità, alla velocità e alla flessibilità. Si tratta di una soluzione efficace per i clienti che consente anche un notevole risparmio di tempo per il produttore: una soluzione davvero vantaggiosa per tutti."
— Darren Elliott, capo ingegnere, RA Jones & Co., Inc. [Articolo completo]

Tempi di sviluppo ridotti

"È molto più semplice creare i nomi di tag I/O online e in qualsiasi momento. Non è necessario arrestare la macchina per reimpostare il programma. Grazie agli strumenti, agli oggetti, alle immagini standard e alle bitmap importate possiamo configurare le schermate in modo rapido e semplice. Anche le funzioni di taglia, copia e incolla nonché di importazione ed esportazione dei tag all'interno o tra applicazioni PanelView, consentono un notevole risparmio di tempo".
— Leslie Lim, Technical Executive, PSB Corporation [Leggi tutto]

Migliore qualità

"La soluzione batch di Rockwell Automation ci ha consentito di sfruttare l'Architettura Integrata e di impiegare i concetti di mobilità e di standardizzazione dei lotti in conformità agli standard ISA S88. Si è trattato di un fattore molto importante, in quanto eravamo alla ricerca di una soluzione unica che consentisse ai tecnici di programmare, eseguire la ricerca guasti e la manutenzione del sistema. . . . Grazie ad una maggiore precisione dei lotti siamo stati in grado di ottenere ulteriori risparmi".
— Rick Kurio, Control Systems Coordinator, Canbra Foods [Leggi tutto]