Centres de commande de moteurs

Commande de moteur intégrée, communications et sécurité

Nos centres de commande de moteurs basse et moyenne tension Allen-Bradley® CENTERLINE® garantissent une sécurité, des performances et une fiabilité optimales pour répondre à tous vos besoins. Tirez parti des mêmes architecture, composants, langage de programmation et réseau avec la gamme complète de centres de commande de moteurs CENTERLINE. Bénéficiez du support inégalé d'un fournisseur unique pour répondre à tous vos besoins en matière de commande de moteur.


Centres de commande de moteurs basse tension

Centres de commande de moteurs basse tension

Nos centres de commande de moteurs CENTERLINE associent une durabilité optimale et une qualité exceptionnelle à l'intégration de la commande et de l'alimentation. Grâce à des composants plus intelligents et à des options de communication et de sécurité, vous pouvez obtenir une solution personnalisée répondant à vos besoins en alimentation, commande et informations.

Centres de commande de moteurs CEICentres de commande de moteurs NEMA


Centres de commande de moteurs moyenne tension

Centres de commande de moteurs moyenne tension

Vos applications dépendent de moteurs moyenne tension pour assurer un fonctionnement continu dans les environnements industriels difficiles. Pour améliorer la protection et les performances de vos systèmes, choisissez les centres de commande de moteurs Allen-Bradley CENTERLINE. Ils sont conçus pour répondre aux besoins des applications en matière d'alimentation, de commande, d'informations et de sécurité.

Centres de commande de moteurs moyenne tension


Logiciel de centre de commande de moteurs intelligent

Logiciel de centre de commande de moteurs intelligent

Les centres de commande de moteurs CENTERLINE avec technologie IntelliCENTER® sont dotés d'un réseau EtherNet/IP intégré, de dispositifs de commande intelligente de moteur et d'une interface utilisateur préconfigurée. Cette association réduit les délais d'intégration et de configuration, et contribue à augmenter la durée de fonctionnement grâce à des informations de diagnostic et des avertissements avancés.

Logiciel IntelliCENTER


Sécurité électrique

Sécurité électrique

Réglez vos problèmes de sécurité électrique grâce à la technologie ArcShield™. Nos boîtiers résistants aux arcs sont disponibles avec les centres de commande de moteurs CENTERLINE et les variateurs PowerFlex moyenne tension. Ces structures résistantes aux arcs protègent le personnel contre les effets dangereux des arcs électriques.

Centres de commande de moteurs basse tension NEMA 2100Centres de commande de moteurs basse tension CEI 2500Centres de commande de moteurs moyenne tension 1500Systèmes de commande PowerFlex 7000

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/FR_prd_motor-control-centers)

Nous contacter

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.