Variateurs

Intégration du fonctionnement du variateur et augmentation de la productivité

Nos variateurs de fréquence Allen-Bradley® PowerFlex® et nos servovariateurs Kinetix® offrent des solutions allant de la simple commande machine et du positionnement à grande vitesse à la commande de moteur moyenne tension complexe. Cette gamme de solutions flexible vous permet de garder un lien permanent avec les opérations et d'être plus productif.


Variateurs c.a. basse tension

Variateurs c.a. basse tension

Les variateurs de fréquence basse tension PowerFlex offrent une large sélection de fonctionnalités et de capacités pour répondre aux besoins de vos applications.

  • Incluent une plage de puissances nominales de 0,25 à 3 000 CV/0,2 à 2 200 kW, avec une plage de tensions de 100 à 690 V
  • Prennent en charge les types de moteur à aimant permanent et à induction
  • Incluent des fonctionnalités de communication et de sécurité
  • Garantissent une intégration transparente au système de commande Logix

Variateurs c.a. basse tension


Variateurs c.a. moyenne tension

Variateurs c.a. moyenne tension

Les VFD moyenne tension PowerFlex offrent une commande de moteur efficace pour les applications exigeantes :

  • Incluent une plage de puissances nominales de 2,3 à 10 kV, avec un courant moteur max. de 720 A
  • Offrent des versions à refroidissement liquide et par air
  • Prennent en charge la régulation de vitesse simple via une commande de couple hautes performances
  • Incluent des fonctionnalités de communication, de sécurité et de résistance aux arcs
  • Garantissent une intégration transparente au système de commande Logix

Variateurs c.a. moyenne tension


Variateurs de vitesse c.c.

Variateurs de vitesse c.c.

Les variateurs PowerFlex DC offrent des solutions de commande c.c. flexibles et économiques.

  • Incluent une plage de puissances nominales de 1,5 à 1 400 CV/1,2 à 1 044 kW, avec une plage de tensions de 200 à 690 V
  • Permettent la configuration flexible de vos applications
  • Incluent une commande de couple spécialisée pour les applications de levage
  • Garantissent une intégration transparente au système de commande Logix

Variateurs de vitesse c.c.


Servovariateurs

Servovariateurs

Nos solutions de servovariateurs sont conçues pour simplifier la conception de vos machines tout en optimisant les performances de vos systèmes.

  • Faites votre choix dans notre gamme, du variateur mono-axe compact au servovariateur multi-axe hautes performances
  • Nos variateurs à commande d'axe intégrée s'intègrent parfaitement à la plate-forme Logix pour garantir une utilisation simple et une configurabilité prête à l'emploi
  • Différentes options réseau et caractéristiques de sécurité sont disponibles

Servovariateurs


Configuration logicielle efficace

Configuration logicielle efficace

Un large choix d'outils et d'ensembles de programmes simples d'utilisation vous permet d'accélérer et de simplifier la configuration et la programmation des variateurs.

Logiciel de configuration de variateur


Premier Integration

Premier Integration

Premier Integration permet de réduire les délais de programmation, de faciliter le démarrage et de simplifier les diagnostics. Intégrez la programmation de vos automates, ainsi que la configuration, le fonctionnement et la maintenance des variateurs, dans un seul environnement avec l'application Studio 5000® Logix Designer.

Lisez le livre blanc Premier Integration

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/FR_prd_drives)

Nous contacter

Rockwell Automation et nos partenaires mettent à disposition des connaissances exceptionnelles qui permettent de concevoir, de mettre en place et de pérenniser votre investissement dans les systèmes d'automatisation.